Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Căpitanii aspiranți ai căilor navigabile interioare învață să andocheze în siguranță

Schipperswelzijn VZW și .XCE Automation construiesc un simulator unic de andocare cu Siemens SINAMICS G220: realist, sigur și complet bazat pe date.

O tonă și jumătate, 30 de metri pe minut, o frânghie. Oprirea unei nave care se apropie necesită o anumită forță și agilitate. Până acum, practicarea cu o navă adevărată era singura modalitate de a o pune stăpânire pe ea - cu toate riscurile implicate. O premieră mondială în portul Anvers îi învață pe marinarii stagiari să andocheze în siguranță de acum înainte.

Simulați pentru a învăța

Navigaţia interioară este soluția perfectă împotriva blocajelor de trafic, crede Jacques Kerkhof, secretar federal la Asociația Belgiană a Transporturilor (BTB). „O barjă cu 250 de containere funcționează pe două motoare și cu aproximativ cinci membri ai echipajului. Comparați acest lucru cu 250 de camioane aliniate pe șosea: 250 de motoare și 250 de șoferi.

Deci, pentru a scoate toate camioanele de pe șosea, avem nevoie de mai mulți căpitani pe căile navigabile interioare. Și pentru a instrui toți acei oameni, există NK2: un nou centru de instruire condus de Schipperswelzijn VZW, cu opt simulatoare. „Avem patru simulatoare radar, două simulatoare de navigație, un simulator de control de la distanță și un simulator de andocare. În acest fel, ne propunem să învățăm căpitanii aspiranți pe căpitanii navigabile interioare toate abilitățile înainte de a pune piciorul la bord. Atunci sunt deja mult mai încrezător pe navă și învață și mai repede acolo. De asemenea, sunt mai predispuși să obțină sarcini reale în timpul stagiului lor pe o navă, în loc să fie nevoiți să curețe puntea pentru că nu pot face nimic încă.”

XCE Automation - Jacques Kerkhof

Despre Schipperswelzijn vzw și.XCE Automation

Schipperswelzijn VZW a crescut de la un magazin de nave cu spălătorie la un centru complet de instruire pentru navigația interioară. Acest centru de instruire, NK2, are nu mai puțin de opt simulatoare, inclusiv acest simulator de andocare.

Compania de automatizare .XCE a făcut programarea și construcția dulapului, în timp ce De Beule Technics s-a ocupat de partea mecanică.

Elevii vin la bord mai bine pregătiți. În acest fel, ei învață mai mult decât doar spălarea punții.
Jacques Kerkhof, secretar federal, BTB

Siguranța pe primul loc

Simulatorul de andocare constă dintr-un Lungime de 24 de metri cale ferată. Pe ea, un bolovan se mișcă, simulând nava. Aceasta se deplasează de-a lungul a patru „chei de andocare”, două în stânga și două în dreapta, pe care elevii opresc nava cu frânghia. De Beule Technics a fost responsabil de mecanică, în timp ce .XCE Automation a făcut automatizarea.

Jacques: „Obiectivul nostru principal a fost să-i învățăm pe elevi să andocheze în siguranță, deoarece există destul de multe riscuri. Trageți până la o tonă și jumătate. Ai putea fi târât, mâna ta poate fi prinsă undeva, de exemplu. Sau frânghia ta s-ar putea rupe. Reacția poate fi mortală. Așa că am dorit o soluție sigură, conform directivei privind mașinile.”

„Și avem asta acum. La fiecare dintre cele patru chei de andocare există o stație care găzduiește o tabletă industrială, cu un cip RFID pentru a determina locația operatorului. În acest fel, putem fi siguri că instructorul are mâna lui pe oprirea de urgență în orice moment. Acest sistem funcţionează perfect.”

Controlul cuplului pentru realism 100%

„Schipperswelzijn dorea un bolovan în mișcare”, spune Tim Geens, director general la .XCE Automation, „dar unul care încetinește în mod realist atunci când elevii trag de frânghie cu o anumită forță. Pentru aceasta, folosim un controlul cuplului.”

XCE Automation - Tim Geens
Controlul cuplului asigură că bolovanul încetinește în mod realist la o anumită forță de tracțiune.
Tim Geens, Director general, .XCE Automatizare

„Calcularea tuturor acestor lucruri a fost însă o provocare. A trebuit să găsim o modalitate de a converti corect cuplul dinamic și static în forța de tracțiune în frânghie. La urma urmei, doriți să fie numărată doar forța de tragere a elevului, nu forța din frânghia în sine. Împreună cu Siemens, noi calibrate sistemul până la kilogram.”

Siemens a recomandat un motor 1FG1 de la Innomotics, care poate gestiona forțele mari. „Prin protocolul Drive-CLIQ, avem o conexiune super-rapidă la unitatea SINAMICS G220”, spune Jeroen Pieters, manager de cont la Siemens. Ca rezultat, motorul reacționează instantaneu pentru a trage de frânghie. De asemenea, am furnizat un strat de acoperire C4 pentru utilizarea în apă sărată, deoarece Schipperswelzijn este, desigur, situat în port. Modul de 87Hz ne-a permis să menținem motorul destul de mic pentru puterea necesară.”

XCE Automation - Jeroen Pieters
Datorită protocolului Drive-cliq, motorul răspunde foarte rapid.
Jeróen Pieters, Manager de cont, Siemens

Raport bazat pe date

.XCE a programat totul în SIMATIC WinCC Unified, cu un client web care rulează pe tabletă. „Cabinetul are, de asemenea, un panou de confort pe care totul poate fi monitorizat”, spune Tim. „Schipperswelzijn poate seta diferite „rețete” prin intermediul panoului Comfort și al clientului web: x număr de tone la o astfel de viteză. În acest fel, elevii pot îmbunătățirea treptată.”

„Fiecare tragere generează acum date, pe care le compilăm într-un raport ulterior”, continuă Jacques. „Acest lucru ne permite să monitorizați mult mai precis Ce pot face elevii Ulterior, obțin dovezi alb-negru că pot trage o tonă la 15 metri pe minut. Pe o navă, un astfel de lucru este imposibil de verificat. Nu există nici o discuție acum”.

XCE Automation Data-based report

Unic în lume

„Ceea ce avem aici nu există nicăieri altundeva”, strălucește Jacques. „Eu însumi am 24 de ani de experiență ca căpitan pe căi navigabile interioare și mă puteți crede: acest lucru este exact ca cel real. Andocarea a 1.500 kg la 30 de metri pe minut - viteza maximă - pe această mașină, mă face să transpir la fel de mult. Dar cel mai important, totul este făcut în deplină siguranță.”

„Simulatoarele noastre nu înlocuiesc încă zilele de navigație. Acum putem antrenează mult mai mulți oameni Cu toate acestea, la un cost foarte mic. Și testarea pe simulator, de asemenea îi antrenează mai bine. Așadar, scopul nostru final este ca zilele de antrenament pe simulatoare să fie considerate zile de navigație. Într-o zi, veți învăța mult mai multe condiții diferite aici decât într-o zi reală de navigație. Și apoi o barjă nu trebuie să meargă înainte și înapoi toată ziua pentru a învăța elevii cum să andocheze. Dar un lucru este deja sigur: ei pășesc la bord mai bine pregătiți.”

Beneficiile pe scurt

  • Instruire 100% sigură conform directivei mașinilor
  • evaluare obiectivă și mai aprofundată bazată pe date
  • costuri mai mici de instruire
  • studenți mai bine pregătiți

Faceți față oricărei provocări în controlul mișcării.

Descoperiți SINAMICS G220.