Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Producție durabilă și rezistentă

Wendell, NC Microrețea

Campusul Wendell al Siemens avansează reziliența energetică cu o microrețea care poate alimenta 100% din operațiunile sale de producție - protejând producția împotriva întreruperilor rețelei prin generarea, stocarea și gestionarea inteligentă a energiei la fața locului.

Integrată în sediul Siemens din U.S. Electrification and Automation din Wendell, NC, microreteaua de 1,25 MW combină generarea solară și un sistem de stocare a energiei acumulatorului de 3,9 MWh pentru a oferi un sistem rezistent, complet neutru din punct de vedere al carbonului operațiuni.

În cazul unei întreruperi a rețelei, microgrila trece automat la modul insular, menținând puterea maximă pentru operațiunile de producție și contribuind la livrarea a aproximativ 450.000 USD în economii anuale legate de reziliență.

  • Matrice de carport fotovoltaic solar de 1,25 MW AC

  • 3.9 MWh stocare a energiei bateriei

  • Evaluarea sistemului de stocare de 979 kW/3.916 kWh (Tesla Megapack 2 XL)

  • 10 invertoare cu șir KACO

  • 42 Încărcătoare pentru vehicule electrice VersiCharge

  • ~800 tone CO₂ evitat anual

  • 2,07 GWh reducerea anuală a consumului de energie din rețea

  • 450.000 USD în economii anuale legate de reziliență

Tehnologie

În centrul microrețelei Wendell se află Controler de microrețea SICAM A8000, oferind un management cuprinzător și centralizat al energiei. SICAM A8000 facilitează abordarea integrată a Wendell în ceea ce privește rezistența energetică prin optimizarea dinamică a aprovizionării și a cererii. Microreteaua utilizează în principal tehnologia Siemens, inclusiv:

  • Releu universal SIPROTEC
  • SICAM A8000 Microgrid Controller
  • Dispozitiv de automatizare SICAM A8000
  • Invertoare cu șir KACO
  • Sistem de management al clădirilor Desigo
  • Analiză cloud Electrification X
  • Sistemul de alimentare SENTRON
  • Tablouri de distribuție de joasă tensiune
  • Aparate de comutare ruselectrice
  • Încărcătoare VersiCharge EV

Webinar: Soluții de microrețele pentru utilități

În cadrul acestui webinar, Duke Energy se alătură experților Siemens pentru a discuta despre microrețelele de utilități și modul în care platformele avansate de control pot sprijini operațiunile rețelei și infrastructura critică.

Campusul Siemens din Wendell, NC avansează rezistența energetică cu o microrețea care poate alimenta 100% din operațiunile sale de producție. Microrețeaua dispune de o rețea de carport solar AC de 1,25 MW și un sistem de stocare a energiei bateriei de 3,9 MWh, permițând generarea, stocarea și gestionarea inteligentă a energiei la fața locului.
Creat ca acoperire pentru povești despre centrele de date și interactivitatea rețelei. Vă rugăm să utilizați numai în contextul centrelor de date și al interactivității lor în rețea.

Webinar: Epoca microrețelei - cum să alimentezi un centru de date AI

În acest webinar, experții de la Siemens și DataCenterDynamics discută despre cum să combinați energia din rețea, generarea la fața locului, stocarea bateriilor, energia regenerabilă și comenzile inteligente pentru a sprijini infrastructura de alimentare a centrelor de date AI fiabile și pregătite pentru viitor.

Parteneriat pentru utilități, reziliența comunității

Fiind cea mai mare microrețea industrială de stocare solară din rețeaua de distribuție a Duke Energy din Carolina, proiectul stabilește un nou standard pentru energia rezistentă și durabilă pe fondul cererii în creștere. Sistemul poate participa la măsurarea energiei nete, exportarea excesului de energie electrică înapoi în rețea pentru a sprijini alți clienți. Această capacitate nu numai că consolidează fiabilitatea energetică în campusul Wendell, dar contribuie și la o stabilitate mai largă a rețelei pentru comunitatea înconjurătoare.

O vedere panoramică a campusului Siemens Wendell, NC, care arată fabrica, clădirea administrativă și parcările.
Wendell, NC - Decarbonizare

Decarbonizare

Decarbonizarea la situl Wendell depășește puterea curată - se extinde în clădirea în sine. Prin înlocuirea sistemelor HVAC cu gaze naturale cu pompe de căldură electrice, amplasamentul a eliminat o sursă majoră de emisii la fața locului. Aceste sisteme funcționează acum folosind energia regenerabilă generată de microrețeaua de la fața locului, creând o abordare complet integrată a durabilității. Rezultatul este o instalație în care energia electrică curată alimentează atât producția, cât și confortul. Atunci când este asociată cu generarea solară și stocarea bateriilor, electrificarea HVAC ajută Wendell să reducă emisiile de carbon, menținând în același timp operațiuni fiabile și neîntrerupte - dovedind că sustenabilitatea și performanța pot avansa împreună.

„Microrețeaua pe care am integrat-o aici în campusul nostru Wendell este una dintre cele mai avansate microrețele instalate pe piață astăzi. Este o adevărată vitrină a produselor Siemens end-to-end din portofoliul nostru, de la soluțiile noastre de energie de joasă tensiune până la încărcătoare EV, automatizări de clădiri și controlere de microrețea.”
Brian Dula, Președintele Electrificării și Automatizării din SUA, Siemens