„Algele sunt extrem de eficiente în transformarea luminii în biomasă și putem folosi 100% din biomasa noastră pentru furaje și alimente”, spune Kristinn Haflidason. Microalgele VAXA sunt potrivite pentru consumul uman și oferă paritate nutrițională cu carnea de vită - furnizând toți aminoacizii esențiali, fier biodisponibil și vitamina B12 activă, fără opoziție - dar cu o amprentă de carbon semnificativ mai mică. Spirulina islandeză Ultra este deja încorporată într-o varietate de produse alimentare, inclusiv pâine, shake-uri și alternative de carne pe bază de plante. Dincolo de nutriția umană, VAXA furnizează microalge și incubatorilor de pești, unde testele au arătat că pot îmbunătăți ratele de supraviețuire a peștilor și pot îmbunătăți funcția imună.
Și dacă acest lucru nu este suficient de impresionant, datorită soluțiilor de automatizare Siemens și utilizării de către VAXA a energiei electrice 100% curate, ferma interioară a obținut o producție negativă de CO₂. Este un exemplu puternic al ceea ce este posibil atunci când profităm de potențialul speciilor naturale, cum ar fi microalgele, și îl asociem cu tehnologia inteligentă.
mai 2025
Contact: Tom Visser

Alimente cu ingrediente de alge - Copyright Foto: Petur Gunnarson