Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De la viziune la realitate: construcție circulară

În calitate de partener avansat al Siemens pentru automatizarea clădirilor, PCS Automation își pune în practică viziunea de sustenabilitate în fiecare zi. Nu numai în proiectele pentru clienții săi, ci și în noua clădire în care compania s-a mutat anul trecut.

Planurile pentru o clădire nouă erau în lucru de ceva timp, potrivit lui Paul Persy. De la înființarea companiei sale în 1999, numărul angajaților și clienților a crescut constant. Cu o echipă de 26 de specialiști, PCS Automation servește clienți, de la instituții medicale la producători industriali și universități. „Ne depășisem vechea locație din Zwijndrecht” spune Persy. „Lucram în două clădiri separate, învechite și am vrut să ne mutăm într-un spațiu modern, unde să putem colabora confortabil și eficient.”

Circular cu aspect luxos

Noua clădire a fost construită în parcul de afaceri De Ambachtenzoom din Hendrik-Ido-Ambacht, primul parc de afaceri circular din Olanda. Fiecare clădire din parc este construită din materiale reutilizabile. Optând pentru construcții concepute pentru reasamblare, evitând adezivul, etanșantul și spuma sintetică și nu folosind produse compozite, PCS Automation a făcut un pas mai departe decât vecinii săi în sustenabilitate și circularitate. „Lemnul absoarbe CO2 și este complet reutilizabil. Este puțin mai scump, dar are și un aspect și o senzație mai premium. Clădirea este, de asemenea, complet demontabilă și reciclabilă.”

Neutru din punct de vedere energetic

Cu 250 de panouri solare și două pompe de căldură, clădirea este practic autosuficientă în ceea ce privește nevoile sale energetice. „În zilele reci de iarnă avem încă nevoie de rețeaua electrică, dar în echilibru suntem neutri din punct de vedere energetic”. spune Paul. „Deoarece nu există un aranjament net de contorizare pentru conexiunile comerciale, alimentarea surplusului de energie înapoi în rețea produce puțin în schimb. Bateriile pentru depozitare temporară sunt încă relativ scumpe și nu există nicio unitate de producție sau depozit frigorific în acest parc de afaceri care ar putea absorbi excesul de energie. Deocamdată, rămâne o provocare dificilă - și nu doar pentru noi. Mă aștept să ne îndreptăm din ce în ce mai mult către soluții locale de rețea inteligentă, în care întreprinderile au o perspectivă asupra nevoilor energetice ale celuilalt și pot anticipa cererea în mod colectiv.”

Control inteligent al climatizării

Climatul interior este gestionat folosind cea mai recentă tehnologie Siemens pentru HVAC și automatizarea clădirilor, cu Desigo CC ca sistem de management al clădirilor și a treia generație de Controlere PXC4, 5 și 7. Toate comenzile zonelor sunt integrate în platformele climatice. Umbrirea solară este controlată automat pe baza unghiului soarelui și a radiației solare, în timp ce încălzirea și răcirea sunt reglate în funcție de ocupare. „Folosind senzori de tavan, numărăm numărul de persoane prezente într-o cameră. Controlăm climatul în funcție de gradul de ocupare, dar angajații noștri pot regla temperatura și iluminarea individual printr-o aplicație pentru smartphone. Am implementat deja această tehnologie și în clădirile de birouri pentru clienții noștri.”

Puterea unui sistem deschis

„Punctul forte al platformei Desigo CC constă în deschiderea sa,” Pavel continuă. „Cu backend-ul său deschis, puteți conecta aplicații și sisteme pentru a face schimb de date cu ușurință. Prin Desigo CC, ne cartografiem fluxurile de energie și le facem transparente pentru organizația care închiriază o parte din clădirea noastră. Acest lucru ne permite nu numai să îndeplinim cerințele de reglementare, ci și să stabilim tarife corecte de închiriere și să minimizăm costurile serviciilor.”

Image - dashboard PCS building

PCS Automation mapeaza fluxurile de energie folosind sistemul de management al cladirilor Desigo CC.

Gândire durabilă

Siguranța la incendiu în clădire este, de asemenea, gestionată printr-un sistem Siemens. „Dacă este necesar, putem explora și soluții de rețea inteligentă în viitor, deoarece acestea fac parte și din portofoliul nostru.” spune Gertjan Scholten, care lucrează îndeaproape cu parteneri precum PCS Automation în numele Siemens. „Susținem pe deplin sustenabilitatea pe care o reprezintă PCS Automation, atât în propria clădire, cât și pentru clienții lor. Partenerii noștri și noi împărtășim aceeași viziune durabilă.”

iulie 2026