Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Brazilia

Tehnologie cu scop: accelerator de particule Sirius

Unul dintre cele mai avansate acceleratoare de particule din lume ajută cercetătorii brazilieni să dezvolte noi medicamente, să exploreze energia regenerabilă și să avanseze știința agricolă. Soluțiile noastre ajută la menținerea funcționării.

Inovația care servește știința

Majoritatea oamenilor asociază fizica particulelor cu CERN în Elveția. Dar Brazilia găzduiește Sirius - unul dintre cele mai moderne acceleratoare de particule din lume. Numită după cea mai strălucitoare stea de pe cerul nopții, se află la Centrul brazilian de cercetare în energie și materiale (CNPEM) din Campinas, São Paulo.

Sirius îi ajută pe cercetători să abordeze unele dintre cele mai mari provocări din domeniul sănătății, agriculturii și energiei. Suntem parteneri cu Laboratorul Brazilian de Lumină Synchrotron — echipa responsabilă de Sirius — pentru a menține această infrastructură critică funcționând în siguranță și fiabil.

0,5 μm Lățimea fasciculului

permite analiza materialelor la nivel atomic.

360x Intensitate mai mare a radiației

decât acceleratorul UVX anterior.

68K mp Facilitate cu un inel de 500+ m

Furnizarea de infrastructuri de cercetare de clasă mondială

Cum funcționează Sirius

Lumina sincrotronă este un tip de radiație electromagnetică care face posibilă studierea compoziției materialelor în detalii extraordinare, la fel ca un super microscop. Permite cercetătorilor să vadă cum se mișcă și interacționează atomii și moleculele și să analizeze structura internă a diferitelor materiale.

Această radiație este separată în fascicule extrem de înguste care măsoară doar 0,5 micrometri lățime. Aceasta echivalează cu 0,5% din grosimea părului uman. Spectrul este larg, variind de la lumina infraroșie la raze X, inclusiv lumină vizibilă și radiații ultraviolete.

Cum este produsă această radiație? Când particulele încărcate sunt deviate de un câmp magnetic extern. Este exact ceea ce Sirius este conceput să facă. Electronii sunt accelerați în jurul unei structuri în formă de inel și de fiecare dată când își schimbă direcția, lumina sincrotronă este emisă.

Folosind diferite părți ale acestui spectru de lumină, cercetătorii pot efectua studii specializate într-o gamă largă de domenii. Sirius ajută la dezvoltarea de noi medicamente și tratamente, la explorarea surselor regenerabile de energie și la avansarea cercetării agricole.

Lumina sincrotronă este un tip de radiație electromagnetică care permite studierea detaliată a compoziției materialelor, ca un microscop super-puternic.

Precizie la fiecare nivel

Știința de la Sirius cere o precizie extremă. Pentru a preveni interferența cu rezultatele cercetării, factori precum temperatura, umiditatea și vibrațiile trebuie controlate în cel mai bun grad. Orice abatere ar putea compromite datele.

CNPEM ne-a ales ca partener pentru a ajuta la îndeplinirea acestor cerințe. Tehnologiile pe care le oferim, acoperind electrificarea, automatizarea și digitalizarea, sunt aceleași soluții pe care le oferim clienților noștri industriali și de infrastructură. Au fost testate și dovedite în condiții extrem de solicitante.

Controale industriale - SIRIUS

Cu SIRIUS, vă oferim un portofoliu unic cuprinzător pentru fiecare aplicație de control industrial. Avantajele majore: Prin designul modular, produsele noastre pot fi planificate și încorporate într-un dulap de control într-un mod foarte simplu. Acestea sunt deosebit de ușor de integrat în sistemele distribuite.

Ce urmează

Ajutăm la abordarea unora dintre cele mai exigente provocări ale societății, iar contribuția la avansarea științei în Brazilia este una din care suntem mândri să facem parte.