Tehnologii Giotto, centrul de cercetare și dezvoltare al BAOSUO Enterprise, operează în centrul principal al hub-ului de hârtie din Italia. Provocarea a fost crearea unei linii de producție de pionierat care să fie ușor de utilizat, sigură și extrem de flexibilă. Scopul: stabilirea unui standard modular capabil să ofere performanțe ridicate, reducând în același timp impactul energetic și costurile de întreținere, asigurând că întregul sistem rămâne rezistent la viitor.
Excelență tehnologică în cartierul de hârtie Lucca
Rezultate reale pentru o producție inteligentă
Maximizați flexibilitatea cu standardele modulare
Arhitectura modulară hardware și software simplifică construcția și dezvoltarea liniei, permițând personalizarea profundă și întreținerea ușoară a sistemului.
Creșteți eficiența cu motoarele Torque
Integrarea motoarelor SIMOTICS Torque 1FW reduce zgomotul, vibrațiile și cerințele pieselor de schimb, ducând la o eficiență energetică semnificativă în procese.
Garantarea fiabilității prin asistență de la distanță
Adoptarea Sinema RC asigură suport tehnic în timp util și diagnosticare eficientă la distanță, optimizând continuitatea operațională și reducând timpul de nefuncționare.
Giotto Technologies: modularitate și putere în acțiune

Automatizare integrată pentru control total
Linia gestionează peste 70 de axe reale și virtuale prin intermediul sistemului SINAMICS S120, coordonat de un procesor 1518-TF. Fiecare modul dispune de I/O-uri dedicate ET 200AL și ET 200SP, asigurând o gestionare precisă și descentralizată. Utilizarea TIA Portal cu opțiunea Multiuser a permis echipelor să colaboreze la programare, accelerând dezvoltarea. Panourile integrate Unified Comfort facilitează interacțiunea om-mașină, făcând linia intuitivă pentru operatori.
Sustainabilitate și reducerea costurilor operaționale
Eficiența energetică se află în centrul proiectului. Prin regenerarea rețelei și utilizarea motoarelor SIMOTICS S-1FK7 și Torque 1FW, linia reduce drastic consumul. Mecanica avansată reduce complexitatea componentelor, reducând nevoile de service și mărind ciclul de viață al utilajului. Această optimizare nu numai că susține obiectivele de sustenabilitate corporativă, dar oferă un avantaj competitiv prin reducerea costurilor energiei primare.


Siguranță și inovație în rețeaua Profinet
Siguranța operatorului și a întreținerii este garantată de un design axat pe protecție și ușurință în utilizare. Întreaga infrastructură comunică printr-o rețea Profinet gestionată cu switch-uri Scalance Managed, asigurând un flux de date sigur și fiabil. Acest ecosistem digital protejează personalul și transformă datele operaționale în informații strategice pentru îmbunătățirea continuă a performanței producției în timp.
Colaborarea cu Siemens este un adevărat parteneriat tehnologic. Datorită Siemens, putem accesa soluții de ultimă generație, putem simplifica designul și putem garanta fiabilitate ridicată.