La 3.000 de unități pe oră, fiecare procent de câștig de eficiență face o mare diferență. Prin urmare, mașinile industriale de umplere a lichidelor trebuie să funcționeze cât mai eficient posibil. Producătorul de mașini Sneyders și-a montat mașina Scaldis cu servomotoare electrice. Dar nu se oprește aici. Sistemul de acționare SINAMICS S120 recuperează, de asemenea, toată energia de frânare.
Facturi mai mici la energie = avantaj competitiv direct
Sneyders își proiectează mașinile pentru o eficiență operațională și energetică maximă. „Perioadele de nefuncționare minime și facturile mai mici la energie oferă clienților noștri un avantaj competitiv”, spune Charles Van Bavel, COO Sneyders. „De aceea folosim servomotoare electrice în mașinile noastre. Acestea necesită de cinci până la zece ori mai puțină energie electrică pentru a efectua aceeași lucrare mecanică decât o alternativă pneumatică.
Acesta este și cazul Scaldis, mașina lui Sneyders pentru lichide foarte vâscoase. „Acest lucru îl face popular cu ulei de motor producători. De exemplu, Lukoil, Total și Q8 sunt clienți. Dar și pentru detergenți și produse medicale Scaldis este adesea folosit. Henkel și Ecolab lucrează, de asemenea, cu acesta.”
Siemens furnizează HMI, PLC-uri, motoare și acționări pentru mașinile Sneyders. Jeroen Pieters, manager de cont la Siemens: „În mașina Scaldis, am ales un SINAMICS S120, servomotorul nostru de ultimă generație care permite controlarea simultană a mai multor servomotoare. Marele avantaj al acestui lucru este că aceste motoare folosesc același DC-Link, permițându-vă să reutilizați energia de frânare de la motorul A pentru a accelera motorul B. În acest fel, nu se pierde energie sub formă de căldură. S120 este unitatea centrală, PLC-ul ca orchestrator dă comenzile.”

Despre Sneyders
Sneyders construiește mașini de umplere și etanșare de înaltă tehnologie care umplu și sigilează recipientele cu produse lichide. Afacerea de familie deținută de Yves Van Bavel (CEO) și Charles (COO) are 35 de angajați. Yves a preluat compania de la Peter Sneyders în 2012.