Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Eficiența resurselor devine următorul avantaj competitiv

Modelele de consum global de astăzi sunt construite pe un model economic liniar: luăm, facem și dispunem. Această abordare a fost norma, dar într-o lume a resurselor finite, devine din ce în ce mai nesustenabilă - nu numai din punct de vedere al mediului, ci și din punct de vedere al afacerilor.

Dacă puteți obține materiale la nivel local și puteți reduce dependența de lanțurile valorice vulnerabile, vă consolidați rezistența. Acest lucru nu numai că atenuează riscul, dar creează și un avantaj competitiv semnificativ. În plus, poate permite economii de costuri și reduce amprenta de CO2 pe produs” Elin, Head of Sustainability for Sweden and the Nordics la Siemens.


Transformarea provocărilor într-un avantaj competitiv

O mentalitate circulară oferă valoare dublă - consolidează atât performanța afacerii, cât și impactul asupra sustenabilității. Cercetările arată că consumatorii sunt dispuși să plătească cu până la 10% mai mult pentru produse și servicii produse în mod durabil, sporind în continuare competitivitatea. Iar potențialul crește rapid: se estimează că economia circulară a Europei va fi de cinci ori mai mare până în 2040 față de 2021.

„În trecut, utilizarea eficientă a resurselor a fost adesea trecută cu vederea. Mai multe companii recunosc acum riscurile potențiale și își dau seama de necesitatea de a-și asigura fluxurile de materiale - de exemplu, prin integrarea materialelor reciclate”, continuă Elin.

Impactul este semnificativ: până la 45% din emisiile globale de gaze cu efect de seră sunt legate de utilizarea materialelor. Aceasta înseamnă că gestionarea circulară a resurselor nu este doar o problemă a resurselor, ci o condiție prealabilă pentru atingerea obiectivelor climatice - și deblocarea de noi oportunități de creștere și profitabilitate.

Pentru factorii de decizie, schimbarea implică trecerea de la vizualizarea dependențelor liniare ca pe un risc la a vedea circularitatea ca o oportunitate strategică. Prin încorporarea principiilor circulare, companiile pot construi lanțuri valorice mai rezistente.

„De exemplu, prin încorporarea criteriilor de circularitate în proiectarea produsului și îmbunătățirea eficienței resurselor a proceselor dvs. de producție, stabiliți o bază mai puternică pentru reziliența pe termen lung a afacerii.”

Strategii pentru cicluri de viață mai lungi și întreținere predictivă

În mod tradițional, produsele au fost proiectate cu performanța și costul ca obiectiv principal. Într-o economie circulară, designul trebuie să ia în considerare, de asemenea, longevitatea, reparabilitatea și reutilizarea.

„La Siemens, ne reproiectăm în mod activ produsele astfel încât acestea să dureze mai mult, să poată fi modernizate și reparate și să poată fi reciclate mai ușor. Concentrându-ne pe materiale durabile, performanță îmbunătățită și durată de viață mai lungă, creăm produse cu o amprentă ecologică redusă, permițând în același timp fluxuri circulare de valori”, spune Elin.

Prelungirea duratei de viata a unui produs depinde si de mentenanta predictiva. Folosind senzori, analize de date și gemeni digitali, este posibil să se prevadă uzura și să se prelungească durata de viață a echipamentelor - un pas cheie către sisteme de producție mai circulare și mai eficiente din punct de vedere al resurselor.

„O provocare în industria suedeză de astăzi este că aproximativ 60% din totalul întreținerii rămâne reactive*. Există un potențial enorm neexploatat de a adopta o abordare predictivă mai bazată pe date - extinderea duratei de viață a activelor și reducerea consumului de resurse”, adaugă Elin.



Decizii bazate pe date pentru produse și producție eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor

Circularitatea începe în faza de proiectare, atât în modul în care este proiectat un produs, cât și în modul în care sunt structurate procesele de producție. Minimizarea deșeurilor și optimizarea utilizării resurselor necesită luarea deciziilor bazate pe date.

„Tranziția circulară este fundamental o transformare tehnologică și industrială. Datele și digitalizarea sunt esențiale pentru adaptarea producției, a produselor și a fluxurilor de materiale în ritmul necesar”, explică Elin.

Analizând datele de producție, companiile pot identifica unde resursele sunt utilizate cel mai eficient și unde se află oportunitățile de îmbunătățire.

Pentru a atinge cu adevărat eficiența resurselor, industria trebuie să înceapă să pună noi tipuri de întrebări: Unde sunt cele mai mari pierderi materiale ale noastre astăzi - și cum pot acestea să devină resurse noi? Ce parte din materialele noastre de intrare pot fi reciclate? Și ce ne pot învăța datele din faza de utilizare despre proiectarea produselor care durează mai mult și circulă mai eficient? Cu cât baza datelor este mai puternică, cu atât deciziile sunt mai precise și mai durabile - iar tehnologia pentru a realiza acest lucru există deja”, conchide Elin.


*Sursa: https://produktion2030.se/projekt/predictive-maintenance-using-advanced-cluster-analysis-paca/