Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Raport

Indicele Digi 2024

Aceasta este a cincea ediție a studiului nostru!

De cinci ani, Siemens monitorizează nivelul și progresul digitalizării companiilor producătoare de dimensiuni medii care operează în Polonia în următoarele sectoare: Alimente și băuturi, chimie și farmacie, automobile și mașini.

„Ediția din acest an a raportului Digi Index arată că companiile producătoare poloneze se îndreaptă constant către o transformare digitală completă, deși ritmul ar putea fi mai dinamic.”

Maciej Zieliński, CEO al Siemens Polska

Maciej Zieliński CEO Poland

EDIȚIA 2024 — nu fără surprize!

„Raportul din acest an arată clar că antreprenorii polonezi recunosc din ce în ce mai mult digitalizarea ca un motor cheie al creșterii și al avantajului pieței.”

Łukasz Otta, Director Transformare Digitală, Siemens Polonia

Łukasz Otta img 640x360

Raportul din acest an evidențiază creșterea dinamică a maturității digitale în rândul companiilor producătoare de dimensiuni medii în 2024. În 2024, indicele Digi, măsurat pe o scară de patru puncte, a crescut la 2,3 de la 1,8 anul precedent.

O contribuție semnificativă la această creștere a fost adusă de creșterea spectaculoasă a sectorului alimentar, demonstrând că industria este în curs de transformare intensivă. Pentru companiile mari, a existat o ușoară corecție - de la 2,7 la 2,5.

Digi Index 2024 3 text img

„Observațiile noastre privind dezvoltarea pieței se aliniază cu rezultatele studiului Siemens: transformarea digitală în industria F&B devine nu numai o tendință, ci o necesitate în fața provocărilor globale.”

Agnieszka Maliszewska, directorul Camerei de Lapte din Polonia

Agnieszka Maliszewska-Digi Index 2024-640x360

Sondajul a arătat, de asemenea, că companiile doresc să aloce aproape 28% din bugetele lor pentru digitalizare - de două ori mai mult decât în urmă cu un an!

„Raportul arată că antreprenorii polonezi sunt optimiști în ceea ce privește planificarea investițiilor - până la 30% dintre companiile chestionate declară o creștere a bugetului lor de digitalizare într-un an”.

Michał Marciszewski, director financiar al sectorului DI la Siemens Polska

Michał Marciszewski 640x360

Datele sunt „aurul verde” al vremurilor noastre

Antreprenorii chestionați recunosc din ce în ce mai mult beneficiile digitalizării.

Aceștia acordă o importanță deosebită colectării și analizei datelor, deși încă recunosc că utilizarea eficientă a acestora pentru optimizarea afacerii este o provocare semnificativă. Datele reprezintă cel mai valoros activ al întreprinderilor moderne, digitalizate. Aceasta permite eficiența operațională pe mai multe niveluri, inclusiv atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă.

„Rezultatele cercetării Siemens Digi Index până în prezent arată că percepția beneficiilor digitalizării în rândul companiilor poloneze mijlocii este în continuă evoluție. Cu toate acestea, operăm în continuare în același cadru de concepte - eficiență mai mare, economii de costuri și optimizare a proceselor.”

Dr. Alicja Pawłowska-Piorun, Expert în Sustainability, ING Bank Śląski SA

dr Alicja Pawłowska-Piorun, Sustainability Expert, ING Bank Śląski SA

Nu există decarbonizare fără digitalizare

„Utilizarea eficientă a datelor ajută la atingerea obiectivelor de sustenabilitate. Pentru că nu există decarbonizare fără digitalizare.

Dariusz Sokulski, Director al Departamentului de Eficiență Energetică și Ofițer Sustainability la Siemens Polska

Dariusz Sokulski 640x360

„Schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă întreprinderile astăzi, inclusiv industria alimentară, care se bazează pe resurse naturale.”

Ewa Leśniak, conducătorul farului de bere conectat, Grupa Żywiec Sp. z o.o.

Ewa Leśniak-640x360

Industria automobilelor de colțuri auto pentru gospodăriile

„De la începutul cercetării noastre, sectorul auto a rămas liderul incontestabil în digitalizare — anul acesta cu un indice de 2,6. Cu toate acestea, ritmul transformării digitale în acest sector a încetinit oarecum — ce înseamnă acest lucru pentru industrie și economie?

Paweł Wideł, Președintele Asociației Angajatorilor de Automobile și Produse Industriale din cadrul Confederației Lewiatan.

Paweł Wideł, prezes Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych przy Konfederacji Lewiatan 640x360

O cursă de obstacole transformatoare

Experții invitați să analizeze rezultatele studiului nostru sunt de acord: una dintre cele mai semnificative provocări pe calea transformării digitale pentru companiile poloneze - alături de finanțare și utilizarea eficientă a datelor - este adoptarea unei abordări strategice și cuprinzătoare a digitalizării.

„Pentru ca transformarea digitală să ofere valoare, este nevoie de o abordare cuprinzătoare și integrarea soluțiilor digitale la fiecare nivel de operațiuni.”

Paweł Chaber, Expert la Departamentul de Analiză și Strategie, Agenția Poloneză pentru Dezvoltarea Întreprinderilor

„Rezultatele studiului indică faptul că, pe lângă provocările de finanțare, cea mai semnificativă slăbiciune a întreprinderilor poloneze este lipsa unei abordări strategice a transformării digitale.”

Prof. Jerzy Hausner, Președinte al Consiliului de Program al Summitului Economiei Open Eyes, Fundația GAP

Jerzy Hausner - 640x360

Descărcați raportul

Rezultatele mai detaliate și analizele experților din studiu pot fi găsite în raportul complet Digi Index 2024.

Logo-ul AHK

Patronaj onorific

KTGEit img

Patronaj onorific

IMG PARP

Patronaj onorific

Logo-izba-mleca-poloneză

Patronaj onorific

Logo-ul ZpMiAP

Patronaj onorific