Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Capsule roșii și albe în interiorul unei mașini.

Produse farmaceutice mai rapide

Pfizer: Digitalizarea producției pentru o calitate continuă

Medicamentele de la Pfizer, necesare urgent pentru a ajuta oamenii să se simtă sănătoși și să se bucure de o bună calitate a vieții, trebuie să fie permanent disponibile pacienților din întreaga lume, într-o calitate constantă. Pentru a se asigura că acest lucru este cazul, Pfizer automatizează în continuare și digitalizare producția de tablete și capsule la sediul său din Freiburg.

„Facem progrese bune către Industrie 4.0”, spune Michael Becker, care conduce Global Engineering la Pfizer în Germania. Fără digitalizare, proiectul actual nu ar fi fost posibil.

La unitatea de producție din Freiburg, datele sunt înregistrate și analizate la miliarde de puncte în fiecare milisecundă. Datele sunt utilizate de sistemul de control, ceea ce face posibilă răspunsul direct la rezultatele măsurătorilor. „Calitatea este măsurată continuu, iar sistemul de control răspunde direct”, comentează Becker. Gata cu testarea în laborator și nici măcar nu este nevoie de eșantionare. Totul rulează automat.

White pills or capsules on a production line.

Aproape de „visul fiecărui farmacist”

Becker descrie visul fiecărui farmacist astfel: „Puneți toate ingredientele la începutul procesului și iese o capsulă finită la sfârșit”. Cu tehnologia de fabricație continuă (CMT), Pfizer este puțin mai aproape de a transforma acest vis în realitate. Industria alimentară și a băuturilor a condus calea, iar angajații Pfizer din Groton, Connecticut, SUA, au dezvoltat tehnologie continuă de fabricație pe această bază. CMT este acum introdus în întreaga lume, inclusiv în Freiburg.

Face producția mult mai rapidă și mai flexibilă. În ultimii ani, Becker a observat că cererea de medicamente fluctuează din ce în ce mai mult. Locația Pfizer din Freiburg avea nevoie de până la patru luni pentru a se adapta la schimbările de volum. „Dar datorită CMT, acum putem face doar o mică ajustare pentru ca planta să funcționeze mai repede sau mai lent”, spune Becker. „Cu alte cuvinte, vă puteți adapta la o nouă situație de piață în câteva minute.”

MES ca element central

Sistemul de execuție a producției (MES) își asumă un rol cheie în proiectul IT și automatizare pentru unitatea de producție a Pfizer din Freiburg: formează legătura dintre sistemul de control al proceselor și sistemul Electronic Batch Record (EBR) care documentează producția electronic, gestionează toate echipamentele și lanțurile de proces și integrează toate sistemele de nivel superior și inferior pentru a forma o soluție end-to-end pentru înregistrarea și prelucrarea datelor.

Soluția de automatizare se bazează pe Simatic IT. Pentru a controla noile unități ale instalației, echipa de proiect a folosit controlere Simatic S7 puternice, cu disponibilitate ridicată și un Simatic WinCC SCADA sistem de vizualizare a proceselor. În plus față de unitatea de întreținere a raftului din magazinul cu rafturi înalte, care utilizează un Simatic S7-1500 ca PLC principal, un transportor vertical a fost, de asemenea, încorporat în noua soluție MES pentru a furniza echipamentelor de la primul și al doilea etaj cu containere pentru vrac și granule. Sistemele individuale lucrează împreună fără probleme și permit proceselor să funcționeze fără probleme.

Robotic arm on an automated production line.

Logistică optimizată

Când Pfizer a decis să extindă producția folosind o nouă fabrică continuă, avea nevoie, de asemenea, de sistemele de transport de materiale și de control al producției să fie pe o platformă uniformă. Acest lucru a însemnat că multe etape de producție și o unitate de service a raftului cu 120 de spații pentru saci mari trebuiau integrate în sistemele automatizate de transport al materialelor și automatizarea proceselor. Noile clădiri pentru producție continuă au fost, de asemenea, echipate cu sisteme automate de cântărire și producție continuă, precum și cu un sistem electronic de documentare a proceselor.

Mediul este, de asemenea, unul dintre câștigători

„Pfizer ia în considerare întotdeauna mediul”, spune Becker. „Adoptăm o viziune end-to-end și încercăm să includem sisteme ecologice în procesele noastre cât mai mult posibil.” Numai în acest proiect, transportul materiilor prime cu camionul a fost redus cu aproape 50%. Sistemele termice solare usucă aerul necesar producției, LED-urile asigură iluminarea în întreaga clădire, iar căldura și răcirea rezultate din procese sunt recuperate.

Lucrul în Germania ca țară cu salarii mari

O întrebare adresată în mod regulat lui Becker este dacă merită să investești în producția automatizată și digitalizată într-o țară cu salarii mari precum Germania. „Germania este o țară foarte educată”, observă el. „Angajații noștri sunt foarte bine calificați pentru a opera și, de asemenea, pentru a înțelege sistemele automatizate. Și astfel, cu un nivel ridicat de automatizare, putem produce la fel de eficient aici ca într-o țară cu costuri salariale mai mici - poate chiar mai mult.”

Multe câștiguri de eficiență

Datorită noii soluţii de automatizare şi digitalizare, Pfizer poate monitoriza continuu toate procesele din locaţia sa din Freiburg, îmbunătăţind astfel şi mai mult standardele de calitate. Procesele sunt mai flexibile decât anterior și pot fi mai bine adaptate cerințelor actuale. Administrarea și documentația digitală a proceselor oferă, de asemenea, informații valoroase pentru îmbunătățirea continuă a eficienței producției în Freiburg. Datele din procese pot fi utilizate pentru a verifica online calitatea proceselor și a produselor, precum și performanța instalației, folosind indicatori orientați spre proces. Drept urmare, medicamentele pot fi aprobate și eliberate mai rapid.Făcând acest lucru un pas mai departe, acest lucru înseamnă, de asemenea, că tehnologiile și procesele din diferite locații pot fi analizate și comparate între ele - un aspect important pentru o companie care operează la nivel global. În plus, noi produse și procese pot fi dezvoltate în comun și aduse la maturitatea pieței.

Producție lină pentru pacienți

Tabletele și capsulele din Freiburg sunt utilizate pentru tratarea cancerului, durerii și afecțiunilor cardiace la pacienți. „Avem întotdeauna în minte că producția este acolo pentru a servi pacienții și nu este doar de dragul tehnologiei sau al oricărei organizații”, notează Becker. De aceea, calitatea este prioritatea sa principală, urmată de securitatea aprovizionării. „Niciun pacient nu trebuie lăsat să aștepte niciunul dintre produsele noastre.” Aprilie 2018

Gloved hand sorting red and white capsules on a tray.