Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Clădiri inteligente, Australia

Tehnologia clădirilor inteligente transformă Muzeele Victoria

Descoperiți modul în care managementul inteligent al clădirilor cu design cc, analize bazate pe cloud, upgrade-uri HVAC, iluminatul LED și energia solară ajută Muzeele Victoria să îmbunătățească eficiența energetică, să reducă costurile și să protejeze colecțiile valoroase.

Conservarea durabilă a comorilor culturale

Muzeele sunt comori publice valoroase. Sunt păstrători de înregistrări, puncte focale pentru educație și cercetare și gardieni ai identității culturale. Tocmai pentru că trebuie să fie accesibile și accesibile pentru toată lumea, muzeele trebuie, de asemenea, să fie gestionate optim în Termeni de energie și costuri de întreținere.

Muzeul Melbourne, Muzeul Imigrației, Scienceworks și Royal Exhibition Building fac parte din Museums Victoria - cea mai mare organizație de muzee publice din Australia. Împreună, ele conțin aproximativ 17 milioane de obiecte, documente, fotografii și exemplare. Aproximativ 2,5 milioane de vizitatori trec prin ușile lor în fiecare an.

Clădirile, în general, sunt mari consumatori de energie. Cu toate acestea, muzeele au adesea propriile nevoi și provocări energetice unice. Printre exponatele Muzeelor Victoria, de exemplu, se numără fosile vechi de milioane de ani și cărți rare delicate și documente care trebuie păstrate în condiții stricte controlate de climă.

Ca parte a programului de clădiri guvernamentale mai ecologice al guvernului victorian, Museums Victoria a căutat un partener de eficiență energetică și a apelat la noi pentru expertiza noastră în tehnologia inteligentă a clădirilor.

Economii pentru muzee Victoria

În total, economiile minime garantate pentru Muzeele Victoria atât în Etapa 1, cât și în Etapa 2 sunt substanțiale:

28% reducerea consumului de energie electrică

25% reducerea costurilor de utilitate

Știm cu toții că muzeele ne ajută să învățăm din trecut, astfel încât să putem lucra pentru păstrarea viitorului.
Lynley Marshall, CEO, Muzee Victoria

O abordare bazată pe date a operațiunilor muzeale eficiente din punct de vedere energetic

Folosind cea mai recentă tehnologie, livrare inovatoare și o abordare bazată pe date, am finalizat acest proiect major în 2019. Proiectul a fost recunoscut de un organism de vârf al industriei ca fiind „cel mai bun din clasă”, câștigând un premiu al Consiliului Național pentru Eficiență Energetică pentru Etapa 1.

Contractul de performanță energetică (EPC) a fost derulat în două etape pe o perioadă de cinci ani.

Etapa 1 centrată a inclus:

  • Actualizarea sistemului de management al clădirii (design cc) la Muzeul Melbourne
  • Extinderea la Muzeul Imigrației cu platforma de analiză bazată pe cloud Siemens Navigator
  • HVAC (încălzire, ventilație și aer condiționat) și modernizări ale răcitorului
  • Îmbunătățirea eficienței apei
  • Modernizări de iluminat cu LED-uri (8.300 de accesorii) în șase situri, inclusiv clădirea expoziției regale, inclusă în patrimoniul mondial.

Piesa centrală a etapei 2 a fost instalarea a 2.743 de panouri solare (1.083 MW) în patru locații, precum și o nouă implementare a upgrade-urilor BMS și upgrade-uri suplimentare de iluminat cu LED-uri (3.500 de fitinguri).

Modernizările de eficiență energetică și a apei pe care le-am propus au oferit cele mai bune rezultate pentru client. Măsurile de climatizare, iluminat și îmbunătățire a apei au fost implementate pe o perioadă de 15 luni în cadrul unui cadru de finanțare a contractului de performanță energetică.

Navigator, platforma integrată bazată pe cloud utilizată în Muzeul Melbourne, oferă capacități puternice de analiză și raportare - oferind vizibilitate asupra performanței pe termen lung a facilităților și infrastructurii.

Muzeul Victoria - Melbourne