Încărcătorul Megawatt face parte din agendele de mobilizare PRR și își propune să accelereze desfășurarea mobilității electrice de mare putere în Portugalia, contribuind la decarbonizarea transportului și tranziția energetică.
Proiectul presupune instalarea de stații de încărcare de mare putere pentru vehicule electrice, concepute pentru a satisface cererea tot mai mare de soluții de încărcare rapide, fiabile și interoperabile. Bazate pe tehnologia Siemens, aceste sisteme sunt gata să fie integrate în platformele digitale de gestionare a energiei, asigurând o funcționare inteligentă, eficientă și durabilă.
Sistemul de încărcare Megawatt (MCS), bazat pe portofoliul SICHARGE UC, combină mai multe dulapuri de alimentare, o matrice de comutare și un distribuitor personalizat capabil să acumuleze energie de la mai multe stații și să o livreze acolo unde este necesar. Această tehnologie permite încărcarea bateriilor utilizate în camioanele electrice de la 20% la 80% în aproximativ 30 de minute la o stație de încărcare adecvată.
Sistemul de încărcare Megawatt completează sistemul de încărcare combinată existent (CCS) și se poziționează ca un potențial schimbător de joc în electrificarea vehiculelor grele, în special în transportul pe distanțe lungi, unde încărcarea rapidă în timpul pauzelor obligatorii de odihnă este esențială.
Obiective principale:
- Furnizați o infrastructură de încărcare rapidă de mare putere.
- Reducerea emisiilor de CO₂, susținând obiectivele naționale și europene de neutralitate a carbonului.
- Promovarea adoptării vehiculelor electrice și a mobilității durabile.
- Integrați soluții inteligente de încărcare, monitorizare și gestionare de la distanță.
Această investiție este finanțată de Uniunea Europeană în cadrul NextGenerationEU, în cadrul Planului de redresare și reziliență (PRR), contribuind la obiectivele tranziției verzi și digitale.
Mai multe informații despre PRR: recuperarportugal.gov.pt