Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Permiterea îngrijirii şi vindecării pacientului cu controlerele PXC4

Lowell 17 și Holbrook Service îmbunătățesc controlul automatizării clădirilor cu Controlerele Desigo Automation PXC.

Soluții unice pentru o clădire medicală specializată

În Denver, Colorado, Lowell 17 oferă servicii de întreținere mecanică și HVAC pentru o clădire medicală cu opt etaje, cu utilizare mixtă, care oferă servicii de sănătate comunitară, împreună cu servicii de îngrijire și reabilitare pe termen lung. Pentru această clădire medicală, aplicațiile specializate necesită implementări și mai specializate, motiv pentru care partenerul de control Lowell 17, Holbrook Service, a recomandat controlerele Desigo PXC4.

Trebuie să menținem această clădire pentru chiriașii noștri în baza contractului și pentru standardele de sănătate și siguranță. Deci, atunci când aveți ceva care este rapid și ușor de instalat, pur și simplu nu puteți pune un preț pentru asta.
Mike Spratt, Inginer constructor principal, Lowell 17

Control mai bun pentru pacienți

Serviciul Holbrook depinde de controlerele Desigo PXC4 pentru o varietate de aplicații. Factorii decisivi în selectarea acestei soluții pentru Lowell 17 includ:

  • Modulare: PXC4 vine cu 16 puncte de bord cu posibilitatea de a adăuga module de până la 40 de puncte în total, în funcție de nevoile site-ului și ale clientului.
  • Programare bloc: PXC4 oferă o programare semnificativ mai rapidă, mai eficientă și mai ușoară în comparație cu controlerele concurente.
  • Descărcări live și modificări ale programului: Descărcările și modificările programului se pot întâmpla în timp real fără repornire sau echipament de ciclism, ceea ce reduce timpul de nefuncționare al echipamentului și este deosebit de important în facilități medicale ca aceasta.
Two doctors meet with a patient in a bed at a medical care facility.
Cu PXC4, le putem dimensiona exact pentru ceea ce avem nevoie și, dacă lucrurile se schimbă, avem opțiuni de a adăuga module, astfel încât chiriașii noștri să își poată menține acreditarea.
Mike Spratt, Inginer constructor principal, Lowell 17

Îmbunătățirea îngrijirii pacientului cu aerul exterior

Lowell 17 a fost impresionat de noile controlere Desigo PXC4, în mare parte datorită flexibilității încorporate care le permite să se adapteze la ceea ce solicită chiriașii și organizațiile de acreditare. Controlerul Desigo PXC4 a ajutat noua clădire medicală cu opt etaje, cu utilizare mixtă, să devină o unitate de sănătate mai capabilă să ofere îngrijire, recuperare și vindecare pacienților.

Mike Spratt, inginer principal în construcții, explică faptul că într-o clădire medicală, menținerea controalelor clădirii și a presurizării este deosebit de importantă pentru crearea unor operațiuni sigure și sănătoase atât pentru pacienți, cât și pentru furnizori. „Deoarece acestea sunt unități de asistență medicală, facem 100% aer exterior, ceea ce poate fi dificil având în vedere modul în care se schimbă anotimpurile aici. Deci, controale bune care sunt fiabile și mențin echipamentele noastre în funcțiune - asta este esențial. Nu ne putem permite nicio perioadă de nefuncționare”, spune el.

View of a patient room in a medical care facility from the doorway.
Dacă nu te uiți la PXC4, pierzi. Nu este doar un produs superior pentru utilizatorul final, dar este, de asemenea, mult mai puțin efort. Economiile combinate ale materialului inferior.
David Carpenter, Manager de controale, Serviciul Holbrook

Despre controlerul de clădire Desigo Automation PXC4

Controlerele Desigo Automation PXC4 transformă clădirile în active de înaltă performanță. PXC4 conectează inteligent dispozitivele de teren, permițând proiectarea rapidă și ușoară și furnizând toate informațiile necesare pentru gestionarea unei clădiri. Și, deoarece sunt proiectate având în vedere flexibilitatea și securitatea, aceste controlere vă permit să planificați, să proiectați, să instalați, să comandați și să operați sisteme de automatizare a clădirilor extrem de fiabile și eficiente.

A Siemens Desigo PXC4 controller.

Începeți-vă călătoria