Skip to main content

Primul vehicul de agrement digital: Hymer

Bucurați-vă de aer liber minunat și explorați locații neobișnuite fără a fi nevoie să renunțați la confortul creaturilor care rezumă viața autoutilitarelor, mai bine cunoscută pe rețelele de socializare sub numele de #vanlife. Pentru unii este o formă de recreere, pentru alții un stil de viață condus de tendințele minimaliste și mobile de lucru.

Hymer proiectează și produce campere și rulote pentru toate nevoile. Pentru noua sa camper camper pilot Venture S, Hymer a folosit elemente de portofoliu software Siemens Xcelerator, inclusiv Solid Edge și NX.

În interior, camperul Hymer Venture S stabilește standarde în segmentul autoutilitarelor: o stație de lucru încorporată pentru lucrul și desfășurarea întâlnirilor virtuale; un duș cu ploaie spațios; compartimente inteligente de depozitare pentru orice, de la vase și tigăi la pantofi și jachete; și un proiector retractabil care vă permite să difuzați filmele preferate pe un ecran derulant.

Venture S nu dezamăgește nici la exterior, cu o ușă din spate asemănătoare terasei, nici cu o caroserie care reglează temperatura, eficientă din punct de vedere energetic, care reduce temperatura suprafeței vehiculului.

Cu panouri solare și utilizarea de materiale durabile, cum ar fi pâslă și bambus pentru interior, Venture S este în tendință și în mai multe moduri la fel de flexibil pe cât se așteaptă consumatorul să fie o casă mobilă.

Creare de produse complet digitalizate

Pentru proiectarea asistată de calculator (CAD), inginerii Hymer din toate locațiile europene folosesc software-ul Solid Edge. „Solid Edge are o interfață de utilizator de susținere, deci este ușor de învățat; noii colegi necesită doar o pregătire minimă”, spune Stefan Ziegler, șeful departamentului de cercetare și dezvoltare industrializare (R&D) la Hymer.

Software-ul 3D CAD are tot ce este necesar pentru a crea un twin digital cuprinzător al vehiculelor. Acest lucru este deosebit de valoros pentru sarcini complexe, cum ar fi direcționarea conductelor și a tuburilor - indiferent dacă este vorba de gaz, apă sau apă uzată - în spații foarte înguste. În această etapă este utilizat Solid Edge XpresRoute 3D. Mai târziu, în producție, modelele 3D facilitează personalului de producție să știe unde să instaleze conductele și tuburile.

Inginerii Hymer din toate locațiile europene folosesc Solid Edge pentru CAD. Drepturi de autor: Hymer GmbH & Co. KG.
O diagramă a unei autoutilitare albastru închis arată modul în care inginerii de proiectare utilizează capabilitățile FEM ale Solid Edge pentru a verifica integritatea structurală a proiectelor lor pentru verificările de bază zilnice și pentru a externaliza analize de stres mai aprofundate către un departament intern specializat în EHG (The Team Technology; TTT) folosind Simcenter 3D. Drepturi de autor: Hymer GmbH & Co. KG.

Inginerii de proiectare verifică integritatea structurală a proiectelor lor folosind analize de modelare a elementelor finite (FEM) încorporate în Solid Edge. Aceste verificări de bază zilnice sunt ușor de executat și oferă deja o primă vedere bună asupra datelor structurale.

Analizele de stres mai aprofundate sunt externalizate către The Team Technology (TTT), un departament intern de construcții auto ușoare din cadrul Grupului Erwin Hymer. Ei folosesc software-ul Simcenter 3D pentru analiza FEM.

Acest proces de verificare în două etape stabilește un câștig de cunoștințe în fazele incipiente ale proiectării produsului, reducând numărul de prototipuri fizice necesare.

Simcenter este, de asemenea, capabil de mai mult. Fiind o soluție software modulară, Simcenter are componente pentru fiecare sarcină de inginerie și proiectare. Ria Kaiser, șeful departamentului de design ușor și materiale noi în cadrul TTT al Erwin Hymer Group, explorează în prezent posibilitățile de a utiliza Simcenter FLOEFD pentru testarea formei aerodinamice a diferitelor componente.

„Un avantaj major este că inginerii noștri nu trebuie să se obișnuiască cu o nouă interfață”, spune ea. „Acest lucru menține curba de învățare la minimum și le permite să producă rezultate mai repede.”

Prototipare virtuală

Hymer folosește software-ul Siemens și pentru a construi și evalua prototipurile vehiculelor sale în realitate virtuală (VR). Pentru a face acest lucru, experții în camper van importă gemenul digital creat cu Solid Edge și construiesc machete digitale ale întregului vehicul sau ale unei părți din acesta. Prototiparea virtuală ajută Hymer să reducă semnificativ machetele fizice și prototipurile.

„Produsele noastre precum Venture S au devenit atât de complexe încât modelele tradiționale 2D pur și simplu nu sunt suficiente. Modelele 3D făcute posibile cu software-ul Siemens sunt vitale pentru detectarea și rezolvarea problemelor din proiectele noastre înainte ca acestea să devină probleme costisitoare”, spune Stefan Ziegler. Un instrument esențial pentru a crea cele mai realiste modele 3D posibile este NX, care este deosebit de priceput la definirea suprafețelor complexe.

În domeniul modelării suprafețelor și suprafețelor cu formă liberă, Hymer lucrează cu Siemens NX. (Drepturi de autor: Hymer GmbH & Co. KG.
Un bărbat poartă o cască de realitate virtuală pentru a proiecta o dubă. Drepturi de autor: Hymer GmbH & Co. KG.

Exemplele de aici includ verificarea ergonomică a designului folosind unelte VR pentru a dezvălui dacă soluțiile sunt practice și realitatea augmentată (AR) pentru a verifica corectitudinea datelor încă din etapa de construcție a prototipului.

În viitor, capabilitățile AR pot fi, de asemenea, utilizate pentru a sprijini întreținerea sau pentru a îmbunătăți gradul de utilizare a clienților. Într-un Hackathon recent cu Universitatea Tehnică din München (TUM), studenții au dezvoltat un prim prototip de aplicație cu ajutorul platformei Siemens low code Mendix pentru a crea un manual de utilizare interactiv care ar putea beneficia, de asemenea, de caracteristicile AR.

Cu ajutorul tehnologiilor VR, nu numai că personalul de la fața locului din producție poate vizualiza mai bine instrucțiunile tehnice, dar interioarele clienților sau ale furnizorilor pot fi experimentate în mod viu, chiar și atunci când sunt dispersate geografic.

„Un prototip digital aduce, de asemenea, avantaje decisive pentru marketing”, spune Frank Heinrichsen, șef de marketing la Hymer GmbH & Co. KG.

Digital twin detaliat al Venture S a permis echipei de marketing de la Hymer să creeze materiale de comunicare complete cu fotografii și videoclipuri - chiar înainte de construirea primului prototip fizic.

În mod similar, Hymer a folosit digital twin pentru a iniția instruirea pentru operațiunile sale de producție și vânzare cu amănuntul - din nou, fără un vehicul fizic.

Aducerea la viață a digital twin

După ce a fost stabilit designul pentru Venture S, inginerii Hymer au folosit RapidAuthor pentru Teamcenter pentru a crea toată documentația pentru fabricație. În special, sistemul creează instrucțiuni electronice pentru personalul din ateliere de la liniile de asamblare ale companiei din Bad Waldsee, Germania.

„Lucrătorii sunt entuziasmați de notificările dinamice de asamblare utilizate în modelele 3D”, spune Stefan Ziegler. „Le place în special capacitatea de a transforma modelele pentru a vedea mai bine lucrurile care sunt adesea ascunse în desene”.

A avea un singur geamăn digital master este, de asemenea, deosebit de util atunci când un produs vine în configurații diferite, așa cum fac adesea camperele Hymer și autovehiculele. De aceea, prototipul de proiectare de bază conține toate variațiile posibile, așa-numitul model de 150%.

Când un client plasează o comandă, configurația respectivă poate fi selectată cu doar câteva clicuri. Inginerii Hymer au început recent să-și îmbogățească modelele cu informații despre produs și fabricație (PMI).

„Utilizarea PMI a transformat derivarea variantelor individuale în configurație”, confirmă Stefan Ziegler. „A redus semnificativ timpul necesar.”

Această captură de ecran arată modul în care inginerii Hymer utilizează Rapid Author pentru Teamcenter pentru a crea instrucțiuni electronice pentru liniile de asamblare. Drepturi de autor: Hymer GmbH & Co. KG.

La revedere silozurilor de informații

Folosirea digital twin creat în Solid Edge ca sursă unică de adevăr pentru toate aceste scopuri permite tuturor datelor să fie atât omniprezente, cât și asociative. Acest lucru a permis lui Hymer să elimine silozurile de informații distribuite și unele surse notorii de eroare asociate separării datelor.

În plus, după modificări, toți cei implicați pot relua imediat activitatea pe baza informațiilor valide și actualizate. Venture S definește o categorie complet nouă de vehicule. Cu camperul Venture S,

Hymer arată modul în care compania își imaginează și definește călătoriile mobile, viața autoutilitarelor și munca flexibilă astăzi. De la panouri solare, punte la soare, duș extensibil, lămpi detașabile, control de încălzire activat în cloud și un birou pliabil, utilizatorii câștigă beneficiile strategiei digitale care a adus Venture S la viață.

iunie 2023
Contact: Susanna Kunz
Echipa editorială: Povești din industrie

Despre Hymer

Situată în Bad Waldsee, Germania, Hymer GmbH & Co KG, este un pionier al vehiculelor de agrement, producând prima remorcă pentru rulote în 1957 și primul autovehicul german în 1961.

Parte a Grupului Erwin Hymer, Hymer de asemenea, proiectează și produce remorci sub marca Eriba. Grupul Erwin Hymer aparține Thor Industries familie de companii, care unește majoritatea producătorilor de RV din Europa și America de Nord.