Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Tranziția de căldură

Soluții inteligente pentru municipalități și industrie

Factorii de succes pentru tranziția de încălzire

Generarea căldurii într-un mod ecologic și furnizarea acesteia în mod fiabil - în orice moment, oriunde, indiferent dacă este furnizor de energie, utilitate municipală sau industrie - sarcina este complexă. Acest lucru necesită cooperarea unei largi varietăți de jucători și utilizarea tehnologiilor digitale moderne.

O mare parte din căldura noastră este încă generată cu combustibili fosili. Există deja soluții pentru o aprovizionare durabilă cu căldură. Clădirile pot fi încălzite și răcite într-un mod mai ecologic? Căldura de proces pentru industrie poate fi, de asemenea, generată și utilizată mai durabil.

Split image of building and digital twin.
Power transmission pylons in the sunset.

Fără rețea, fără căldură: sectoare de cuplare

În sistemul energetic al viitorului, energia electrică și căldura vor fi mai strâns legate. Electricitatea regenerabilă este utilizată din ce în ce mai mult pentru tehnologii precum sistemele de putere la căldură și pompele de căldură.

Acest lucru face cu atât mai important să proiectăm împreună rețelele de electricitate și încălzire. În acest fel, planificarea termică municipală poate fi implementată eficient, măsurile pot fi coordonate într-o manieră țintită și costurile de extindere pot fi reduse.

Mai mulți biți și octeți: Digitalizarea încălzirii locale și centralizate

Transferul eficient de căldură necesită un sistem de încălzire local și centralizat care este operat precis și bazat pe date. Tehnologiile digitale înregistrează și analizează continuu consumul curent și adaptează alimentarea cu căldură la nevoile utilizatorilor.

În plus, mixul individual de generatoare de căldură, cum ar fi energia termică solară, energia geotermală, biomasa, pompele de căldură mari sau sistemele putere-căldură, poate fi planificat și controlat în mod optim pentru o municipalitate. Acest lucru reduce costurile de energie și de operare pe termen lung.

Smart modern building.
Ethernet cords plugged into server.

IT în rețea și OT: Protejarea sistemelor energetice

Integrarea tehnologiilor informației și comunicațiilor în infrastructurile critice și zonele sensibile ale companiei crește riscul atacurilor cibernetice asupra rețelelor, sistemelor și instalațiilor energetice. Pentru a proteja tehnologia operațională (OT) și tehnologia informației (IT) în mod egal, măsurile de securitate fizică trebuie să meargă mână în mână cu măsurile de precauție în materie de securitate cibernetică.

Un concept de securitate holistic se bazează pe detectarea timpurie și un răspuns rapid și eficient pentru a minimiza riscurile potențiale și a crește oferta și fiabilitatea aprovizionării.

Finanțarea flexibilă a proiectelor de energie și infrastructură și utilizarea subvențiilor

Transformarea infrastructurii energetice necesită costuri mari. Vă sprijinim proiectele cu modele de afaceri flexibile și soluții de finanțare adecvate, vă sfătuim cu privire la oportunitățile de finanțare și vă însoțim în procesul de aplicare. În acest pliant vă prezentăm două opțiuni de finanțare și avantajele acestora.

Descarcă infoflyer

Alimentarea căldurii reziduale din centrele de date în rețelele de încălzire

Centrele mari de date au un consum anual de energie electrică de 20 până la 50 megawați - suficient pentru a alimenta 37.000 de case. O mare parte este reprezentată de răcire. Acest lucru generează multă căldură reziduală. Planificat inteligent, poate fi încorporat în rețelele de încălzire urbană. Puteți afla ce să aveți grijă în această carte albă.

Descarcă whitepaper

Serviciile noastre pentru o aprovizionare durabilă cu căldură

De la sisteme de încălzire urbană la rețele inteligente și distribuția energiei până la concepte de aprovizionare industrială și integrarea energiilor regenerabile - cu expertiza noastră tehnologică transsectorială, suntem punctul de contact pentru toate întrebările legate de proiectul dvs. individual și finanțarea acestuia.

Controlul inteligent al sistemelor de încălzire urbană

Oferim un portofoliu cuprinzător de consultanță, produse, soluții și servicii pentru digitalizarea încălzirii centralizate: tehnologie de automatizare și control pentru controlul, exploatarea și monitorizarea eficientă a centralelor de termoficare. De la domeniu la nivel de management până la platforma cloud: cu soluția noastră completă end-to-end, optimizăm operațiunile cu tehnologii digitale și componente inteligente. Avantajele dvs.: generarea și furnizarea de căldură în funcție de cerere, pierderi mai mici de căldură datorită temperaturilor scăzute de retur, funcționarea sigură și fără probleme a iHASTS (stații inteligente de conectare la domiciliu).

District heating system.
High-voltage electric tower in the middle of a green wooded area.

Rețele electrice fiabile și eficiente pentru alimentarea cu căldură sigură pentru viitor

În cursul tranziției de încălzire, planificarea strategică și orientată spre viitor a rețelei electrice este crucială pentru a controla în mod optim noile investiții și costurile de exploatare. Prin analize as-is și teste de stres, creăm transparența rețelei pentru a identifica punctele slabe ale rețelei electrice într-un stadiu incipient și pentru a planifica capacitățile într-o manieră țintită. În acest sens, o abordare cuplată sectorială va identifica, de asemenea, oportunitățile de electrificare a alimentării cu căldură și utilizarea pompelor de căldură.

De asemenea, folosim tehnologii digitale și software modular de gestionare a rețelei pentru a îmbunătăți stabilitatea și controlabilitatea rețelelor electrice prin monitorizare în timp real și procese automatizate.

Electrificarea alimentării cu căldură și utilizarea căldurii reziduale

Pentru a electrifica alimentarea cu căldură, analizăm situația actuală la sediul dvs. și dezvoltăm gemeni de energie digitală pentru simulare precisă pe această bază. Din aceasta, obținem soluții pentru generarea de căldură bazată pe cerere (power-to-heat), cu accent pe pompele de căldură și sistemele de generare a căldurii bazate pe electricitate.

Optimizăm distribuția căldurii și o integrăm în infrastructura sistemului. Dacă este necesar, implementăm, de asemenea, concepte hibride, în care o combinație eficientă de surse de energie fosilă, cum ar fi gazul cu energia electrică ecologică, asigură securitatea aprovizionării pe o bază tranzitorie.

Man maintaining heating system.
Man and woman are planning a project together - looking at graphs at a large screen.

Finanțarea flexibilă a proiectelor de energie și infrastructură și utilizarea subvențiilor

Conversia infrastructurii energetice necesită costuri mari, iar finanțarea și accesibilitatea măsurilor vor reprezenta o provocare majoră. Implementăm proiectele dumneavoastră ca parte a tranziției de încălzire cu modele de afaceri flexibile și suntem partenerul dvs. de finanțare. Vă sfătuim cu privire la oportunitățile de finanțare aplicabile și vă sprijinim în procesul de aplicare.

Inițiativele noastre de cercetare

O tranziție integrată la încălzire este atât o oportunitate, cât și o provocare. În calitate de lider tehnologic în electrificarea infrastructurilor, contribuim la succesul acestei sarcini viitoare.