Skip to main content

Cea mai mare centrală fotovoltaică plutitoare din Israel cu tehnologie invertoare

Economisiți apă, produceți energie verde, gândiți-vă la scară largă: Aceste principii directoare au determinat compania Siemens KACO new energy GmbH și partenerul local Altitude să furnizeze cel mai mare parc solar plutitor din Israel echipamente electrice. Soluția de sistem Virtual Central oferă o potrivire ideală.

Evaporarea apei și o suprafață a rezervorului neutilizată

Rezervorul de apă Habonim se află în regiunea de coastă la sud de Haifa, Israel. Rezervorul conține 3,3 milioane de metri cubi de apă, acoperind o suprafață de 112,50 acri. Apa este utilizată pentru activități agricole regionale. În zilele călduroase, o parte din apă se evaporă din rezervor și nu mai poate fi folosită pentru agricultură.

Din fericire, Israelul s-a angajat la o utilizare ridicată a energiei regenerabile. Acest obiectiv vine cu noi provocări. Israelul se confruntă cu constrângeri spațiale, de exemplu. Energia solară concurează cu alte proiecte importante de infrastructură.

Un dispozitiv invertor Siemens albastru și alb, cu un design elegant și un ecran digital de afișare.

Sistemul solar oprește evaporarea apei și oferă spațiu nou

Din septembrie 2021, rezervorul de apă Habonim a fost acoperit de 51.500 de module solare, cu o putere totală de 23 MW. Această centrală fotovoltaică plutitoare generează energie curată pentru 3.000 de gospodării. Sistemul a fost construit folosind designul inovator Virtual Central.

Șirurile modulelor solare sunt colectate în cutii de combinare dc, care gestionează, de asemenea, monitorizarea șirurilor. Cutiile de combinare dc sunt amplasate pe structura plutitoare de pe rezervor. De acolo, cablurile de curent continuu transportă energia către hub-urile invertorului desemnate, care sunt terestre lângă rezervor. Acest lucru ușurează activitățile de operare și întreținere a celor 120 de invertoare cu șir blueplanet 150 TL3 de la unitatea de producție germană a Siemens, care sunt disponibile în Israel prin intermediul partenerului de distribuție Altitude.

Modulele solare împiedică evaporarea apei, astfel încât mai multă apă poate fi utilizată în scopuri agricole. Un alt beneficiu major al unui sistem solar plutitor este faptul că sistemele solare montate la sol se confruntă frecvent cu concurența spațială cu alte proiecte importante de infrastructură, cum ar fi școlile sau spitalele. Sistemele solare plutitoare sunt libere de astfel de conflicte; instalarea lor pe apă lasă mai mult spațiu pentru alte proiecte.

Abordarea centrală virtuală reduce costurile și crește randamentul

Designul Virtual Central oferă o serie de alte avantaje pentru sistemele solare plutitoare. Deoarece invertoarele pot fi instalate lângă rezervor, nu este nevoie de cablare extinsă. Numai invertoarele cu un singur MPPT de la Siemens pot fi implementate în acest mod. În plus, pierderile de putere rămân pe partea de curent continuu și poate avea loc un transport de energie extrem de eficient de la rezervor la sol la 1500 Vdc. Datorită acestui fapt și datorită eficienței de până la 99,2%, invertoarele cu un singur MPPT pot oferi randamente mai mari decât modelele convenționale ale sistemelor cu invertoare multi-MPPT.

Acest lucru a fost confirmat recent de institutele independente de cercetare. Deoarece sunt necesare mai puține cabluri pentru acest proiect, costurile de investiții pentru echilibrul sistemului pot fi reduse cu până la 10%. Acest lucru duce la reducerea generală a costurilor de investiții.

Pe scurt, abordarea Virtual Central reduce costurile de investiții, asigură randamente mai mari și este avantajoasă pentru activitățile de operare și întreținere, în special pe sistemele fotovoltaice plutitoare (PV). Alte sisteme fotovoltaice plutitoare care se bazează pe abordarea Virtual Central sunt în curs de dezvoltare și vor fi implementate în curând.

Citiți „Un studiu privind posibilul câștig de randament de către invertoarele cu multi-mppt în comparație cu invertoarele single-mmpt pentru diferite configurații și locații ale sistemului solar.”