Clădiri comerciale durabile și tehnologie inteligentă de date
Clădirile comerciale oferă un mare potențial de a-și reduce amprenta de mediu și de a îmbunătăți eficiența economică. Tehnologia inteligentă de date MeteoViva Climate ajută la deblocarea acestor beneficii. Finanțarea inteligentă facilitează accesul la această soluție, așa cum demonstrează una dintre cele mai înalte clădiri de birouri din Germania.
Amprenta de carbon a clădirilor poate fi redusă semnificativ în comparație cu stocul mediu de clădiri prin măsuri de digitalizare și rețea - Siemens estimează acest potențial la până la 80%. Motivul pentru aceasta este consumul inutil de energie cauzat de sistemele tehnice care funcționează atunci când nu sunt necesare. Aceasta poate include sisteme de încălzire, răcire sau ventilație și, în cele din urmă, duce la costuri de operare mai mari pentru clădire și la o amprentă de carbon scăzută.
„Investiți în protecția climei fără a investi efectiv!”
MeteoViva Climate, tehnologia inteligentă de date dezvoltată de compania tehnologică MeteoViva, oferă o soluție. Acesta integrează previziunile meteo și datele de funcționare a clădirilor în timp real - cum ar fi prețurile energiei și energiei electrice, fizica clădirilor și serviciile clădirilor - într-un model dinamic de clădire digitală, analizează aceste date și optimizează proactiv controlul sistemelor de servicii pentru clădiri.
Pentru ca această „soluție inteligentă de date predictivă, auto-învățată și ușor de integrat” să fie pe deplin eficientă, multe clădiri necesită tehnologie suplimentară de măsurare, precum și senzori și actuatoare pentru serviciile de clădiri. Cu toate acestea, inevitabilele investiții hardware asociate cu aceasta ar reprezenta o barieră financiară în implementarea soluției, ceea ce ar contrazice fundamental abordarea MeteoViva: La urma urmei, compania oferă componentele software ale soluției sale sub motto-ul „Investiți în protecția climei fără a investi!” ca opțiune pentru o taxă lunară.
Clădirile durabile ca serviciu — economisirea sustenabilă a energiei și a costurilor cu finanțare inteligentă
Pentru a atinge acest obiectiv, Siemens Financial Services intervine cu oferta sa personalizată „sale-and-lease-back”: aceasta permite companiilor să finanțeze tehnologia suplimentară necesară la o rată a dobânzii fixă - accesibil și, mai presus de toate, fără a-și încorda fluxul de numerar. Acest lucru creează o completare perfectă a ofertei „Clădiri durabile ca serviciu”: clienții MeteoViva și Siemens Financial Services pot utiliza funcționalitatea soluției în loc să dețină software și sisteme. Pur și simplu plătesc o taxă lunară fixă și primesc în schimb disponibilitatea maximă a sistemului și servicii complete, fără a-și încorda bugetul.
Proiect într-un zgârie-nori din Frankfurt
Această ofertă s-a dovedit deja pe piață în numeroase ocazii. Unul dintre cele mai recente exemple este o clădire de birouri care se numără printre cei mai înalți zgârie-nori din Germania și este o icoană datorită arhitecturii sale izbitoare și planului unic de etaj. Construit în prima jumătate a anilor 1990, continuă să impresioneze prin sustenabilitatea sa până în prezent, așa cum este subliniat impresionant de certificarea LEED Gold pentru clădirile existente. LEED este punctul de referință recunoscut la nivel internațional pentru imobiliare „verzi” de top. Utilizarea MeteoViva Climate ca „Clădiri durabile ca serviciu” completează perfect poziționarea turnului de birouri ca proprietate durabilă și, datorită soluției de finanțare adecvate, cu adevărat „fără investiții”.