O rețea sigură, rezistentă și holistică
Digitalizarea transformă sectorul energetic, iar soluția avansată de securitate cibernetică a Siemens, bazată pe RUGGEDCOM, reprezintă o piatră de hotar semnificativă în eforturile noastre de colaborare cu DEWA.
Folosind produsele noastre RUGGEDCOM și soluțiile de securitate cibernetică, am conceput o soluție de rețea digitală, holistică pentru stațiile DEWA.
Hardware-ul RUGGEDCOM funcționează cel mai bine atunci când mediul ambiental este cel mai rău, în timp ce software-ul nostru asigură accesul securizat și gestionarea rețelei pentru sistemele de tehnologie operațională (OT).
De exemplu, soluțiile RUGGEDCOM funcționează fiabil pe o gamă largă de temperaturi de funcționare de la -40 °C la +85 °C, ceea ce este esențial pentru operațiunile fără întreruperi în Orientul Mijlociu.
Comunicațiile de infrastructură critică necesită o disponibilitate ridicată și nu pot tolera perioade de nefuncționare chiar și de câteva milisecunde. RUGGEDCOM oferă soluții pentru rețele tolerante la erori care maximizează disponibilitatea rețelei în caz de defecțiune.
În plus, face acest lucru fără a avea nevoie de caracteristici tradiționale, cum ar fi ventilatoarele - ceea ce înseamnă că riscul potențial de defecțiune mecanică este eliminat.