Rețeaua mașinilor între ele și cu sisteme de nivel superior permite gestionarea centralizată a resurselor și a datelor de producție. Acest lucru asigură beneficii din punct de vedere al costurilor în achiziții și operațiuni, ceea ce înseamnă că datele comenzilor sunt disponibile în întreaga companie și este posibil să se identifice strategii optime pentru alocarea comenzilor către diferitele locații de producție din cadrul organizației. În plus, stocul de materiale, procesele logistice și disponibilitatea instrumentelor pot fi văzute dintr-o privire și coordonate eficient.
Datorită documentării îmbunătățite a proceselor de fabricație și a parametrilor de producție, potențialul oferit de digital twin în domeniul managementului calității este la fel de interesant. Dacă producătorii știu exact ce componentă a fost instalată, cu ce caracteristici, în ce produse și cum a fost instalată, ei pot oferi un răspuns direcționat la potențialele probleme și își pot optimiza procesele. În fabrica sa de producție Simatic din Amberg, Germania, Siemens utilizează deja un sistem cuprinzător de documentare și evaluare și a obținut o rată de eroare extrem de scăzută în producție.
Și în industria proceselor, digital twin asigură o mai mare eficiență și productivitate: cu pasul de la Inginerie Integrată la Operațiuni Integrate, Siemens permite companiilor din industria prelucrătoare să construiască un model de date cuprinzător de la ingineria instalațiilor până la operare. Și în acest domeniu, digitalizarea asigură un timp mai scurt de introducere pe piață, o mai mare flexibilitate și o eficiență sporită. Acest lucru oferă companiilor oportunitatea de a răspunde cu succes la volatilitatea și diversitatea piețelor globale și de a-și crește productivitatea, precum și eficiența energetică și a resurselor.