Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Către aviația neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon cu managementul energiei

Designul inovator satisface transparența energetică maximă: Produsele durabile, cum ar fi pereții laterali ușori ai cabinei aeronavelor, trebuie să fie produse în mod durabil. Cu SIMATIC Energy Manager, Diehl Aviation a implementat managementul sarcinii, a redus consumul de energie și emisiile de CO₂, promovând aviația neutră din punct de vedere climatic.

Cum pot fi produse sustenabile de aviație în mod durabil?

În aviație, greutatea este una dintre cele mai mari pârghii pentru reducerea emisiilor de CO₂. Designurile și materialele inovatoare fac posibilă producerea de piese extrem de ușoare, cu stabilitate maximă. Dar pentru a fi cu adevărat durabile, acestea trebuie să fie produse și într-un mod durabil - o oportunitate reală pentru specialiști precum Diehl Aviation.

2f514f86-28dd-4598-8024-a32e5e5bee3a | Diehl Aviation PCF Erdgasverbrauch

Diehl Aviation trebuie să răspundă cerințelor ridicate ale clienților săi și propriilor obiective de sustenabilitate

Așteptările clienților sunt mari, la fel și obiectivele de sustenabilitate ale Diehl

În calitate de furnizor pentru producătorii de aeronave, Diehl Aviation trebuie să îndeplinească așteptările clienților pentru piese durabile, cum ar fi pereții laterali ai cabinei. Acestea trebuie să fie ușoare și puternice, dar și fabricate în mod durabil. Acest lucru necesită materiale noi, mai ecologice și procese de producție eficiente din punct de vedere energetic. Diehl Aviation trebuie, de asemenea, să îndeplinească cerințele legale tot mai mari pentru raportarea sustenabilității, cum ar fi Directiva Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). De asemenea, compania trebuie să calculeze și să documenteze amprenta de carbon a produselor sale (PCF). Și pentru a-și atinge propriile obiective de sustenabilitate, este necesară integrarea IT/OT end-to-end: În acest fel, Diehl Aviation economisește 30% din consumul de gaze și 70% din consumul de energie electrică până în 2030.

Produs durabil

Cu ECO Sidewall, Diehl Aviation a dezvoltat un concept de perete lateral pentru aeronave care economisește combustibil datorită greutății sale reduse și, în același timp, îndeplinește cerințele tehnice ridicate ale industriei aviației în ceea ce privește stabilitatea și protecția împotriva incendiilor.

Conceptul de perete lateral cel mai eficient din punct de vedere ecologic

Peretele lateral ECO de la Diehl Aviation stabilește noi standarde în ceea ce privește greutatea și sustenabilitatea. Conceptul de perete lateral combină materialele pe bază de bio cu un design optimizat și reduce greutatea cu 10%. A primit premiul Crystal Cabin în 2024.

În loc de fibră de sticlă, ECO Sidewall folosește prepreguri de bazalt și un miez de fagure Kevlar. Alte inovații includ vopsirea ușoară cu pulbere, rășina prepreg pe bază bio și un proces de fabricație care reduce deșeurile prepreg cu 33%, reducând la minimum deșeurile de materiale. Economiile de greutate reduc amprenta de carbon în timpul producției cu 19% și îmbunătățesc eficiența consumului de combustibil, rezultând o reducere cu 10% a emisiilor de carbon operaționale.

04542be7-eee0-4708-89ae-e1b26dbbba21 | Diehl Aviation
Lucrăm zi și noapte pentru a stabili noi standarde și, desigur - și acest lucru îmi face o plăcere deosebită - să creăm o aviație neutră din punct de vedere climatic.
Laura Karbach, Șef al sediului fabricii, Diehl Aviation

O mai mare durabilitate prin greutate redusă și emisii

Pentru a produce cele mai ușoare componente de aviație posibile, este nevoie de energie - cu cât este mai puțin, cu atât mai bine. Dar unde se pot face economii? SIMATIC Energy Manager oferă transparență deplină, permițând o producție mai eficientă din punct de vedere energetic și contribuind la reducerea amprentei de carbon a produsului.

770b85c5-bfd5-462e-9796-16f3dab78bf9 | Diehl Aviation

Diehl Aviation utilizează portofoliul de automatizări Siemens pentru managementul energiei

Automatizarea integrată ca bază pentru managementul energiei

Condiția necesară pentru această dezvoltare inovatoare este integrarea IT/OT end-to-end, a cărei bază a fost creată deja în 2015 cu portofoliul Siemens. Numai atunci când hardware-ul și software-ul se armonizează de la atelierul până la ultimul etaj, datele de producție, proces și resurse pot fi reunite pentru a conduce la o producție durabilă.

La Diehl Aviation, această interacțiune a fost realizată cu componente precum controlerele SIMATIC S7-1500, sistemul I/O SIMATIC ET 200SP, sistemele de vizualizare SIMATIC WinCC și SIMATIC HMI Unified Panels, cadrul de inginerie TIA Portal și dispozitive de măsurare a energiei, cum ar fi SENTRON PAC. Această calitate a datelor, combinată cu datele provenite din sisteme externe, a permis SIMATIC Energy Manager să ofere vizibilitate asupra potențialelor economii în producție.

De la transparență la optimizare

SIMATIC Energy Manager a creat un nou tip de transparență care afișează consumul real al etapelor individuale de producție și proces până la minut, permițând astfel măsuri de optimizare direcționate. Acest lucru permite Diehl Aviation să reducă sarcinile de vârf prin consumul dinamic de energie.

În plus, Diehl Aviation poate activa energia auto-generată din sistemele fotovoltaice atunci când este nevoie de mai multă energie în scurt timp. Acest lucru economisește bani prin faptul că nu trebuie să achiziționați energie suplimentară din rețeaua locală și face Diehl flexibilă și independentă în perioade de criză. În plus, generarea propriei electricități îmbunătățește amprenta de carbon corporativă a companiei (CCF) și reduce consumul de CO₂.

Doi bărbați care poartă costume de afaceri revizuiesc un laptop deschis

Cu ajutorul SIMATIC Energy Manager, Diehl Aviation este capabilă să acopere sarcinile de vârf

63737b6a-a737-4266-a2d8-97ab5175afd3 | Energy Manager Key Visual

SIMATIC Energy Manager Pro

Analizați și gestionați consumul de energie în diferite locații — o bază ideală pentru o mai mare eficiență, alocarea costurilor în funcție de sursă, achiziții optimizate de energie și respectarea cerințelor legale din ISO 50001.

6aea82482979d1f01664b360e549a8bd95795b1f | Aplicații SIMATIC Keyvisual

SIMATIC WinCC

SIMATIC HMI este portofoliul larg de sisteme industriale de operare și monitorizare, de la vizualizare la nivel de mașină până la sisteme SCADA distribuite.

52fcb69e-930e-4e7f-ae31-bbf133828856 | SENTRON unboxing grup vizual compact 4:3

SENTRON PAC

Economiile de energie încep cu dispozitivele de măsurare SENTRON: Măsurați și înregistrați consumul în mod fiabil și descoperiți economiile potențiale.

3f34f20d-dc18-4e79-9f45-16f71e990798 | TIA Vizuală de înaltă rezoluție

Portofoliu pentru Automatizari Industriale

Cu o abordare de automatizare end-to-end, Siemens reunește ceea ce aparține împreună. Soluțiile integrate creează un plus în ceea ce privește flexibilitatea, productivitatea și securitatea viitoare.

Economisirea energiei și producerea de inovații durabile la

Diehl Aviation realizează ambele: creșterea eficienței energetice și reducerea consumului cu transparență maximă și făcând aviația mai neutră din punct de vedere climatic, cu pereți de cabină luminoși și stabili.

19ac2b70-38a7-4141-9ad8-e1ef72073079 | Beneficiu: 6% mai puțin consum de energie

Consum de energie

De la introducerea SIMATIC Energy Manager, consumul de energie în producție a fost redus de la 11,5 GWh la 10,8 GWh (aproximativ 6%).

1aa7a6b6-5977-4eb1-b2a1-8fd9107a1beb | Beneficiu: 23% consum redus de gaz

Consumul de gaze naturale

Noua transparență a dus la o reducere a consumului de gaze naturale pentru încălzirea clădirilor de la 24,4 GWh la 18,8 GWh pe an (aproximativ 23%).

d2ea33f8-6424-458a-bf8b-0f08f5bc2525 | Beneficiu: 21% mai puțină greutate

Emisii de CO₂

Cu ajutorul SIMATIC Energy Manager, Diehl Aviation a reușit să obțină o reducere a CO₂ de 21% în toate măsurile de energie și resurse de la sediul Laupheim. Aceasta corespunde unei reduceri a CO₂ de 2,1 tone pe an.

Pentru prima dată, știm exact unde se îndreaptă energia noastră. SIMATIC Energy Manager este mașina supremă de transparență.
Mike Thierfelder, Manager de proiect Inginerie Tehnică și Servicii, Ofițer de management energetic Diehl Aviation

Împreună pentru o aviație mai durabilă

Companiile inovatoare precum Diehl Aviation au nevoie de parteneri puternici care gândesc și acționează la fel de durabil. Un partener precum Siemens: Sprijinim clienții noștri cu produse și tehnologii durabile care permit companiilor industriale să-și facă produsele, producția și lanțurile de aprovizionare mai durabile.

93205760-9bcc-4082-9c14-28e5e867e6fb | Diehl Aviation

Produsele cu eticheta Siemens EcoTech contribuie la sustenabilitatea Diehl Aviation

Parteneriatul de lungă durată dintre Diehl Aviation și Siemens a început cu soluțiile noastre de automatizare și a condus la utilizarea SIMATIC Energy Manager ca sistem de management al energiei. Călătoria comună continuă să pregătească Diehl Aviation pentru toate provocările viitoare.

Un exemplu este eticheta Siemens EcoTech pentru produsele noastre, cum ar fi SIMATIC HMI Unified Panels. Este o declarație de mediu pentru produsele Siemens bazată pe evaluări specifice produsului ale indicatorilor de performanță relevanți pentru durabilitate. Acești indicatori de performanță pentru sustenabilitate conduc direct la o reducere a amprentei de carbon corporative a clienților noștri. Acest lucru face sustenabile nu numai produsele și producția, ci și lanțurile de aprovizionare ale clienților noștri.

Începeți-vă călătoria!