IULIE 2023
În fața scăderii capacității depozitelor de deșeuri și a cererii crescânde de gestionare durabilă a deșeurilor, Covanta, o companie lider de transformare a deșeurilor cu sediul în Statele Unite, a apărut ca un campion al soluțiilor inovatoare și ecologice. Angajamentul Covanta de a aborda provocările legate de eliminarea deșeurilor, promovând în același timp reutilizarea resurselor, a primit sprijin substanțial din partea Siemens Financial Services (SFS), consolidând misiunea noastră de a crea un viitor durabil.
SFS a acordat Covanta un împrumut legat de durabilitate. Finanțarea include indicatori cheie de performanță (KPI) care stimulează o creștere de 2,5% a deșeurilor durabile prelucrate și o creștere cu 25% a reciclării și reutilizării deșeurilor între 2020 și 2025.