Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Pharma: Compania indiană adoptă producția continuă

Când cineva se îmbolnăvește, prioritatea este să te vindeci din nou rapid. Din fericire, astăzi o gamă foarte largă de medicamente este disponibilă pentru multe afecțiuni. Într-un efort de a furniza medicamente de înaltă calitate, la prețuri accesibile, India farmaceutic Compania Ciple a trecut la producția continuă la fabrica sa din Kurkumbh.

Ciple produce peste 75 de ingrediente farmaceutice active (API) pentru o serie de aplicații terapeutice - inclusiv pentru tratamentul tumorilor, diabetului, ulcerelor, hepatitei, HIV și bolilor respiratorii. Pentru a crește timpul de fabricație și eficiența costurilor API-urilor - și pentru a face acest lucru cu mai puțin spațiu - Ciple a trecut de la fabricarea în serie la producția continuă la fabrica sa din Kurkumbh, la vest de Mumbai. Ciple își asumă un rol de pionier ca una dintre primele companii farmaceutice indiene care a introdus producția continuă în procesele sale.

Sistem puternic de control al procesului

În fabricarea loturilor, materialele sunt încărcate într-un sistem de producție simultan și produsul este descărcat într-un singur lot ceva timp mai târziu. În schimb, în cazul fabricării continue, materialele și produsele sunt încărcate și descărcate dintr-un sistem de producție în mod continuu. Reacțiile chimice sunt efectuate în microreactoare sau tuburi, în loc de într-un reactor.

Este nevoie de un sistem puternic de control al procesului pentru a realiza o fabricație continuă în companiile farmaceutice. Siemens colaborează cu producătorii de echipamente originale și companii farmaceutice pentru a oferi soluții bazate pe Simatic PCS7 - cum ar fi sistemul instalat la sediul Ciple din Kurkumbh.

Persoană în cămașă neagră stând pe peretele alb, ținând obiect alb cu fundal neclar

Economisirea timpului și a banilor: Spre deosebire de fabricarea în serie, în fabricarea continuă materialele și produsele sunt încărcate și descărcate dintr-un sistem de producție în mod continuu

Reacție mai rapidă la cererile pieței

Într-un cadru farmaceutic, fabricarea continuă are multe avantaje: Pentru medicamentele noi, producția poate avea loc pe aceeași platformă de echipamente ca etapa de dezvoltare, ceea ce evită blocajele asociate cu extinderea. De asemenea, blocajele pot fi evitate atunci când se intensifică producția de remedii existente. Acest lucru facilitează creșterea rapidă a producției în fața penuriei sau ca răspuns la situații de urgență. Reacția la cererile pieței este, prin urmare, mult mai rapidă.

Lanțuri de aprovizionare scurte datorită producției locale

Lanțurile de aprovizionare sunt scurtate, deoarece loturi mai mici pot fi produse la un anumit site - ceea ce pune capăt creării API-urilor într-o singură instalație și expedierii lor în întreaga lume pentru procesare ulterioară în alte locații. Pe măsură ce materialele trec de la o etapă de proces la alta, amprenta de fabricație este mai mică. În plus, calitatea poate fi verificată în mod continuu și ajustări pot fi făcute imediat la procesele API. Dacă acest lucru nu este suficient, este nevoie de doar câteva ore pentru a obține rezultate cu un proces continuu de fabricație - spre deosebire de zile pentru procesele de lot.

O persoană stă în fața unui perete alb, purtând o cămașă neagră și ținând un obiect negru în mână.

Datorită Simatic PCS7, Cipra a reușit să-și îmbunătățească în continuare capacitățile de livrare a medicamentelor și conformitatea cu reglementările

Realizarea unor economii valoroase

Ceea ce este bun pentru operațiuni se dovedește, de asemenea, bun pentru linia de jos. În comparație cu producția în serie, companiile farmaceutice obțin de obicei economii de costuri de până la 20% cu producția continuă. Costurile operaționale sunt cu până la 30% mai mici, cu o utilizare mai mare a activelor cu 80 până la 90%. Deșeurile reduse la minimum și eficiența energetică sporită reduc amprenta de CO2.

Persoană în cămașă neagră stând pe peretele alb, ținând un obiect întunecat cu fundal neclar.

Pentru medicamentele noi, producția poate avea loc pe aceeași platformă de echipamente ca și etapa de dezvoltare, ceea ce evită blocajele asociate cu extinderea

Numeroase beneficii pentru clienți

Metodele de producție mai rapide cu producție continuă permit companiilor farmaceutice precum Ciple să producă API-uri mai rapid și în funcție de nevoile pieței. În special pentru Ciple, rezultatul a fost semnificativ mai puțin spațiu pentru producție, timpi de producție mai rapizi, deșeuri reduse, costuri mai mici cu energia și utilitățile, creșterea siguranței lucrătorilor și capacitatea de a oferi o calitate și mai bună. Și toate acestea împreună ajută oamenii să se vindece mai repede.