Golirea pungilor de până la 25 kg într-o mașină pune o presiune considerabilă asupra operatorilor. Prin urmare, AZO NV a proiectat o soluție robotică pentru un producător de alimente pentru copii care scoate pungile de pe palet, precum și o mașină care apoi le deschide igienic. O ispravă tehnică cu tehnologia de viziune AI de la Siemens.
Igiena mai întâi în alimentele pentru copii
Producătorii de lapte praf fac o mulțime de soiuri cu diferite amestecuri de vitamine și minerale pentru diferite vârste. Ca să nu mai vorbim de numeroasele alergii pe care trebuie să le ia în considerare. Drept urmare, silozurile mari sunt rare în producție. Ciclurile de producție sunt mici, iar materiile prime vin de obicei în saci.
În același timp, trebuie să urmeze cerințe de igienă foarte stricte. Nu este o provocare ușoară, deoarece pungile sunt dificil de procesat cu mașina. Sunt grele, de formă neregulată și se pot rupe ușor. „Un client ne-a cerut să construim o mașină care să taie în mod igienic pungile”, spune Corné Daane, manager de sucursală de vânzări Vital la AZO NV.
„Cu rezultate reușite. Am proiectat o mașină cu puține piese în mișcare, care este ușor de curățat și complet închisă. Drept urmare, mediul rămâne fără praf și practic nu avem pierderi de produse. Aspirăm igienic pulberea eliberată în timpul tăierii, păstrând-o utilizabilă. După aceea, un șurub de compactare extrage din nou sacul din mașină.

Dezpaletizare automata
„Pungile ajung pe paleți. Clientul nostru a avut ideea de a avea liniile de producție alimentate de operatori. Au trebuit să ia pungile - cântărind până la 25 kg - de pe palet unul câte unul și să le pună în mașină. Muncă grea și predispusă la greșeli și accidente, deoarece o astfel de pungă se poate rupe cu ușurință. În plus, manipularea manuală este nu tocmai igienic. Așa că am început să căutăm o modalitate de a automatiza și acest pas.”
Acest lucru nu s-a dovedit ușor. „Pentru că sunt alergări atât de mici, există adesea diferite tipuri și dimensiuni pe un singur palet”, spune Nick Heuten, manager de automatizare la AZO NV. „De asemenea, sunt stivuite la întâmplare. Pentru a le depaletiza de un robot, ar trebui să definiți fiecare dimensiune posibilă și tip de locație într-un desen CAD. Acest lucru este imposibil de făcut. Așa că am început să căutăm o soluție AI. Există multe start-up-uri interesante care lucrează la asta, dar ne-am dorit scalabilitate și calitate industrială. Așa că ne-am uitat la Siemens, cu care am lucrat îndeaproape de mulți ani.”

Despre AZO
AZO este o afacere de familie germană specializată în automatizarea manipulării în vrac: primirea, depozitarea, transportul, dozarea, amestecarea și umplerea mărfurilor vrac. Funcționează în mai multe sectoare: baterii, materiale plastice, produse alimentare și farmaceutice. La nivel mondial, compania are aproximativ 1.200 de angajați. Filiala belgiană AZO are aproximativ 140.