Marea Barieră de Corali este unul dintre cele mai remarcabile ecosisteme din lume, susținând biodiversitatea extraordinară, jucând în același timp un rol vital în ciclul natural al carbonului planetei. Protejarea acestei minuni naturale necesită o înțelegere mai profundă a modului în care schimbările climatice afectează mediile recifelor astăzi și în viitor.
Simularea vieții sub mare
Marea Barieră de Corali, comoara națională a Australiei, este un vast ecosistem subacvatic care nu numai că susține viața marină diversă, dar joacă și un rol semnificativ ca chiuvetă albastră de carbon, ceea ce înseamnă că absoarbe și stochează dioxidul de carbon din atmosferă. Cu ajutorul tehnologiei noastre de automatizare, oamenii de știință de la AIMS National Sea Simulator (SeaSim) desfășoară lucrări de cercetare și restaurare inovatoare pe recif, avansând capacități care anterior nu erau posibile în Australia.
65 MILIARDE DE DOLARI Valoare economică
Marea Barieră de Corali este evaluată la peste 65 de miliarde de dolari.
137M Tone de carbon stocat
Pajiștile marine și pădurile de mangrove din Marea Barieră de Corali stochează 137 de milioane de tone de carbon, echivalentul a 13% din rezervele de carbon albastru ale Australiei.
2300 km Lungimea liniei de coastă
Marea Barieră de Corali se întinde pe 2300 km de coastă, echivalentul celei de-a 64-a națiuni din lume din punct de vedere geografic.
Protejarea Marii Bariere de Corali cu inovație
La Institutul Australian de Științe Marine (AIMS), cercetătorii conduc cercetări marine inovatoare la instalația SeaSim, unul dintre cele mai avansate acvarii experimentale din lume. Prin recrearea condițiilor reale de recif cu o precizie excepțională, oamenii de știință pot studia răspunsurile coralilor la presiunile mediului și pot dezvolta soluții pentru a sprijini rezistența și restaurarea recifelor.
Prin automatizarea industrială Siemens și tehnologia PCS 7, SeaSim poate monitoriza și controla procese experimentale complexe, permițând cercetarea la o scară fără precedent. Împreună, AIMS și Siemens contribuie la generarea unor perspective critice care ar putea contribui la protejarea ecosistemelor marine nu numai în Australia, ci și în întreaga lume.
Promovarea științei cu tehnologie de vârf

Proiectul SeaSim a necesitat un sistem complet de automatizare a instalațiilor/proceselor pentru a rula experimente marine de înaltă calitate. Nostru SIMATIC PCS 7 pachetul a fost ales de SeaSim datorită istoriei sale impresionante de precizie și aplicații industriale. PCS 7 integrează, de asemenea, un număr de unități de pachet pentru experimente individuale, automatizate cu controlerele noastre SIMATIC S7-1200/1500.
Tehnologia noastră oferă echipelor de cercetare AIMS control absolut asupra temperaturii, acidității, salinității, sedimentării și contaminanților din rezervoarele mari de apă de mare. Disponibilitatea ridicată, fiabilitatea și scalabilitatea sunt caracteristici esențiale pentru a efectua mai multe experimente simultan - dintre care unele vor rula ani de zile.
Prin nivelul de control fără precedent pe care îl avem acum datorită sistemului de control Siemens, suntem acum capabili să întreprindem experimente la care nu puteam decât să visăm în trecut.
La SIMATIC PCS 7precizia a permis peste 350 de experimente inovatoare la SeaSim în ultimul deceniu. O realizare notabilă a fost munca instalației cu reproducerea larvelor de corali, unde sistemul menține condiții exacte de mediu cruciale pentru studiile de reproducere. Controlând cu precizie temperaturile oceanelor, ciclurile luminii și chimia apei, cercetătorii pot studia rezistența coralilor și pot dezvolta noi tehnici de restaurare a recifelor, stabilind SeaSIM ca un centru lider mondial pentru știința marină și conservarea recifelor de corali.