Skip to main content

Siemens pentru startup-uri: Proiectare și simulare

Oferim startup-urilor hardtech instrumente software reduse și scalabile pentru a depăși provocările de inginerie, simulare și control al produselor - accelerând ciclul de dezvoltare și reducând timpul de introducere pe piață.

Accelerați-vă startup-ul cu credite AWS

În acest moment, startup-urile eligibile primesc 5.000 USD în credite AWS pentru achiziții de clienți noi.

Design and simulation by the numbers

36% Increase in profitability

By utilizing 3D design and simulation, users are achieving up to a 36% increase in profitability through enhanced customer retention, productivity, and reduced costs of defects and total cost per unit.

80% Reduced time spent on CAE

Streamlined file sharing coupled with integrated CAD and simulation reduced time spent on CAE by up to 80%.

23% Reduced physical prototypes

Manufacturers are using virtual prototyping to decrease the number of physical prototypes they create by 23% year-over-year

O copertă de podcast cu un microfon stilizat cu efect de reflector și silueta unei persoane în fundal.

Pionieri: Startup-uri de la vise la realitate

Ideile singure nu pot schimba lumea. Este nevoie de grim. Gazda Peng Cau și oaspeții discută despre lumea startup-urilor.

Pachete

Vă întrebați care dintre pachetele noastre software este potrivit pentru dvs.? Vedeți opțiunile noastre în proiectare și simulare de mai jos. Dacă nu vezi ceea ce cauți, contactați-ne și vom lucra cu dvs. pentru a crea pachetul de care aveți nevoie.

Select...

Aveți termene strânse și resurse limitate? În căutarea unei platforme integrate pentru proiectare, simulare și prototipare virtuală? Pachetul Design X for Startups oferă o varietate de instrumente, inclusiv:

  • NX X Design Premium (+100 jetoane): Soluția CAD robustă bazată pe cloud de la Siemens, care oferă capabilități cuprinzătoare de proiectare, cum ar fi modelarea solidă, de suprafață și sincronă, alături de colaborare perfectă și gestionarea datelor într-un mediu flexibil și scalabil.
  • Teamcenter X Standard Nivelul (1 loc de autor): O licență de utilizator pentru sistemul bazat pe cloud de Product Lifecycle Management (PLM) al Siemens, Teamcenter X, permițând unui „Autor” să creeze, să gestioneze și să contribuie activ la toate datele produsului - de la modele CAD la documente - cu control robust al versiunilor, gestionarea fluxului de lucru și instrumente de colaborare.
  • Abonament Enterprise Online Learning: Abonamentul nostru Enterprise Online Learning oferă utilizatorilor acces complet, la cerere, la Siemens Xcelerator Academy, o vastă bibliotecă de resurse de instruire online, inclusiv cursuri, tutoriale și documentație, adaptate special pentru software-ul Siemens și cele mai bune practici din industrie.

Eligibilitate

Criterii de calificare pentru accesul la programul Siemens for Startups:

  • Numai clienți noi
  • Companie privată
  • Produsul clientului final trebuie să fie vizat ca ofertă comercială
  • Activitatea principală nu este consultanță sau servicii
  • Aprobat de PME și managementul programului de pornire

Detalii program:

  • Reducerile Software încep de la > 90% în primii 2 ani, scăzând cu 15% pentru fiecare an ulterior
  • Prețurile reflectă licența SaaS de 1 an
  • 75% reducere la produsele suplimentare din portofoliul Siemens
Siemens solutions help startup company develop airplanes that can reduce the cost of airfreight by 50 to 60 percent
Case Study

Reducing the cost of airfreight with innovative designs

Compania:Natilus

Industrie:Aerospace & defense

Locaţie:San Diego, California, United States

Contactați-ne

Vrei să afli mai multe? Spune-ne!