De ce contează EDA AI de calitate industrială
Inteligența artificială a consumatorilor este creativă și rapidă. Dar designul cipurilor și PCB au cerințe diferite, mai exigente. Siemens EDA AI este conceput special pentru lumea de precizie și mize mari a designului de cipuri și PCB.
Precizia este primordială. Fiecare pas, de la schemă la filare, necesită precizie absolută. O singură eroare riscă costuri de fabricație irosite, defecțiuni complete ale cipurilor sau retrageri costisitoare ale produselor.
Robustetea și reproductibilitatea sunt critice. LLM-urile de uz general sunt probabilistice și nu garantează ieșiri identice, împiedicând replicarea fiabilă a blocului de proiectare și aplicarea IP consecventă. Acest lucru creează provocări pentru verificare și fabricație.
Verificabilitatea și trasabilitatea sunt esențiale. Inginerii nu se pot baza pe o „cutie neagră”. Ei trebuie să înțeleagă modul în care IA a luat deciziile: permițându-le să aibă încredere și să valideze designul final.
Sistem Fuse EDA AI
Construită special pentru medii de proiectare semiconductoare și PCB, această soluție inovatoare oferă capabilități AI generative și agentice sigure, cu flexibilitate de personalizare de neegalat, integrându-se perfect în întregul flux de lucru EDA.
Explorați portofoliul Siemens EDA AI
Portofoliul Siemens EDA AI îmbunătățește productivitatea, accelerează inovația și accelerează timpul de introducere pe piață.
Aprisa - Creșterea productivității de 10 ori, eficiență de timp de calcul de 3x și PPA cu 10% mai bun
Siguranță EDA AI - Sistem EDA AI construit special pentru AI generativ și agentic avansat
Acestă - Reducerea de 3x a timpului de închidere a acoperirii de verificare și reducerea de 10 ori a verificării modificărilor de proiectare
Solid - 2-1000X+simulare mai rapidă, proiectare și verificare conștientă de variații, caracterizare și validare IP
Tessent - Implementare arhitecturală de 10 ori mai rapidă și timp de testare de 5x mai scurt pentru DFT
Veloce - Reducere cu 50% a timpului de compilare RTL și o creștere de 100% a debitului
Aprisa - Timp redus al ciclului de planificare a podelei de la ~ 3 la 4 săptămâni la 1 zi, cu o îmbunătățire cu 17% a lungimii firului și o îmbunătățire cu 13% a TNS
Proiectarea calibrei - Îmbunătățirea duratei de rulare cu 60-400% pentru verificarea fiabilității cu distribuția resurselor optimizată pentru ML
Siguranță EDA AI - Sistem EDA AI construit special pentru AI generativ și agentic avansat
Fabricarea calibrului - Îmbunătățirea duratei de rulare 2-4X în sinteza măștii
Siguranță EDA AI - Sistem EDA AI construit special pentru AI generativ și agentic avansat
Tessent - Îmbunătățirea randamentului cu 2,5% peste dreptul (economii de milioane USD)
Siguranță EDA AI - Sistem EDA AI construit special pentru AI generativ și agentic avansat
HyperLynx - Îmbunătățirea timpului de simulare de 100.000X
Xpedition - Predicția comenzii UI ML în timp real pentru productivitatea utilizatorului