Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Clădiri autonome centrate pe om

Clădiri autonome pentru durabilitate

Capacitățile energetice autonome echilibrează continuu costurile, carbonul și rezistența prin optimizarea sarcinilor, echipamentelor și comportamentului sistemului energetic în timp real. Rezultatul: costuri energetice mai mici, emisii reduse și încredere mai mare în îndeplinirea obiectivelor de sustenabilitate.

De ce managementul manual al energiei și al sustenabilității nu mai este suficient

Consumul de energie și costurile cresc odată cu cerințele de încălzire și răcire. Presiunea de reglementare se intensifică, raportarea ESG devine din ce în ce mai complexă, iar instrumentele disponibile pentru majoritatea echipelor de construcții rămân fragmentate și manuale. Clădirile autonome schimbă sustenabilitatea de la o sarcină bazată pe conformitate într-un proces automatizat și continuu.

Pictogramă reprezentând costurile volatile ale energiei

Costuri volatile ale energiei

Prețurile energiei fluctuează în funcție de condițiile pieței, cererea rețelei și structurile tarifare. Fără optimizare în timp real, clădirile plătesc în exces în perioadele de vârf și pierd oportunitățile de a schimba sarcinile sau de a valorifica generarea la fața locului.

Pictogramă reprezentând Optimizarea manuală a energiei

Optimizarea manuală a energiei

Managementul tradițional al energiei se desfășoară în cicluri, bazându-se pe audituri periodice și ajustări manuale. Această abordare ratează oportunitățile în timp real și nu se poate adapta suficient de repede la schimbarea vremii, a ocupării sau a condițiilor de rețea.

Pictogramă reprezentând flexibilitatea încărcării neexploatate

Flexibilitate de încărcare neexploatată

Clădirile cu sarcini controlabile, sistemele HVAC și generarea la fața locului au o flexibilitate semnificativă neexploatată. Fără o coordonare automată, autoconsumul rămâne scăzut, iar cererea de vârf nu este gestionată.

Pictogramă reprezentând raportarea ESG fragmentată

Raportarea ESG fragmentată

Datele privind emisiile sunt împrăștiate în sistemele deconectate, ceea ce face ca raportarea pregătită pentru audit să fie lentă și predispusă la erori. Echipele de Sustainability petrec mai mult timp adunând date decât acționând asupra acestora.

Ineficiența nivelului echipamentului

Ineficiență la nivel de echipament

Majoritatea echipamentelor HVAC funcționează pe setări generice din fabrică, cu reglare fină limitată. Fără inteligență localizată, sistemele consumă mai multă energie decât este necesar, în special în timpul tranzițiilor sezoniere.

Cum autonomia schimbă totul

Clădirile autonome transformă managementul energiei într-o buclă de control continuu. Gemenii digitali simulează opțiuni, AI recomandă sau aplică secvențe optimizate, iar sistemele verifică rezultatele în raport cu obiectivele de cost, confort și carbon. Sustainability trece de la analiza periodică la controlul în timp real.

> 20% Creșterea autoconsumului fotovoltaic

Sursa: Modelat pe un mediu complex de asistență medicală (~ 50k mp) cu sarcini flexibile (depozitare, sarcini aruncabile, comutarea combustibilului) și optimizare bazată pe program. Rezultatele variază și nu sunt un rezultat garantat.

≤ 15% Reducerea costului total al energiei

Sursa: Modelat pe un mediu complex de asistență medicală (~ 50k mp) cu sarcini flexibile (depozitare, sarcini aruncabile, comutarea combustibilului) și optimizare bazată pe program. Rezultatele variază și nu sunt un rezultat garantat.

6,5% Economii medii suplimentare de energie de la Comfort AI

Sursa: Siemens AG (2026). NWT Fastighet (Karlstad, Suedia) - Referință pilot Comfort AI (fostă Cloe).

Aplicații din lumea reală

Soluțiile noastre pentru sustenabilitate autonomă

Ilustrație de integrare a datelor asistată de AI

Integrarea datelor asistată de inteligență artificială

Îmbogățirea datelor bazată pe AI automatizează etichetarea, structurarea și scalarea între site-uri, reducând efortul de integrare și accelerând timpul de valorificare pentru clădirile existente.

B-SER-Asset-Performance-Imagine-KeyVisual-02-01-1280x720

Asset Performance Avansat

Asset Performance Advanced este un serviciu digital de construcție gestionat bazat pe AI, care permite clienților să simtă, să decidă și să îmbunătățească continuu performanța.

Sunteți gata să vă decarbonizați operațiunile de construcție?

Descoperiți modul în care clădirile autonome pot reduce costurile cu energia, pot reduce emisiile și vă pot accelera calea către zero net.