Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Clădiri autonome centrate pe om

Clădiri autonome pentru experiență

Capacitățile autonome creează medii mai sigure, mai sănătoase și mai intuitive prin echilibrarea continuă a confortului, siguranței, securității și atenției operaționale. Complexitatea se retrage atât pentru ocupanți, cât și pentru operatori.

De ce experiența de construire nu este suficientă astăzi

Ocupanții se așteaptă ca clădirile să se simtă sigure, sănătoase și ușor de utilizat. Operatorii au nevoie de mai puține alarme false, priorități mai clare și mai puțin efort manual. Majoritatea clădirilor nu oferă niciuna. Clădirile autonome reduc decalajul, echilibrând continuu confortul, siguranța și securitatea, astfel încât toată lumea să se poată concentra pe ceea ce contează cel mai mult.

Pictogramă cu mâna deschisă reprezentând variabilitatea Confortului

Variabilitatea confortului

Condițiile interioare fluctuează în funcție de vreme, gradul de ocupare și limitările sistemului, totuși majoritatea clădirilor se bazează pe programe fixe și ajustări manuale. Ocupanții experimentează un confort inconsecvent cu influență limitată asupra mediului lor.

Pictogramă cu un semn de exclamare reprezentând alarme false și întreruperi operaționale

Alarme false și întreruperi operaționale

Alarmele false de incendiu și securitate perturbă operațiunile, erodează încrederea în sistemele clădirilor și cresc costurile subcontractanților și asigurărilor. Fără filtrare inteligentă, echipele pierd timpul investigând evenimente care nu reprezintă o amenințare reală.

Pictogramă reprezentând fluxuri de lucru de securitate reactivă.

Fluxuri de lucru de securitate reactive

Echipele de securitate monitorizează ecranele și examinează înregistrările după ce au loc incidente. Fără detectarea evenimentelor bazate pe AI, anomaliile trec neobservate în timp real, iar răspunsul depinde de intervalul de atenție al operatorilor individuali.

Pictogramă cu un scut reprezentând respectarea siguranței fără întreruperi.

Respectarea siguranței fără întreruperi

Testarea siguranței la incendiu necesită de obicei o intervenție manuală care perturbă operațiunile normale ale clădirii. Testarea rară lasă lacune în pregătire, în timp ce testarea frecventă creează perturbări inutile ale ocupanților.

Icoana reprezentând Influența limitată a ocupantului

Influența limitată a ocupantului

Ocupanții au un control redus asupra mediului lor imediat și canale limitate pentru a comunica disconfortul. Rezultatul este un decalaj tot mai mare între ceea ce oamenii așteaptă de la locurile de muncă moderne și ceea ce oferă de fapt clădirile.

Cum autonomia schimbă totul

Autonomia îmbunătățește experiența prin gestionarea ajustărilor de rutină, afișând doar excepții semnificative și menținând oamenii sub controlul intențiilor, politicilor și compromisurilor. Confortul, siguranța și securitatea sunt co-optimizate continuu, nu gestionate în silozuri.

+ 40% Respectarea temperaturii în zonele controlate

Sursa: Siemens AG (2026). NWT Fastighet (Karlstad, Suedia) - Referință pilot Comfort AI (fostă Cloe).

13% Creșterea gradului de confort în termen de 12 luni

Sursa: Siemens AG (2026). NWT Fastighet (Karlstad, Suedia) - Referință pilot Comfort AI (fostă Cloe).

6,5% Economii medii lunare de energie, îmbunătățind în același timp confortul

Sursa: Siemens AG (2026). NWT Fastighet (Karlstad, Suedia) - Referință pilot Comfort AI (fostă Cloe).

Aplicații din lumea reală

Soluțiile noastre pentru experiență autonomă

Ilustrație de integrare a datelor asistată de AI

Integrarea datelor asistată de inteligență artificială

Îmbogățirea datelor bazată pe AI automatizează etichetarea, structurarea și scalarea între site-uri, reducând efortul de integrare și accelerând timpul de valorificare pentru clădirile existente.

B-SER-Asset-Performance-Imagine-KeyVisual-02-01-1280x720

Asset Performance Avansat

Asset Performance Advanced este un serviciu digital de construcție gestionat bazat pe AI, care permite clienților să simtă, să decidă și să îmbunătățească continuu performanța.

Captură de ecran Comfort AI Visual cu pictogramă în colțul din dreapta jos

Comfort AI

Folosiți Al pentru a automatiza și controla sistemele de încălzire, ventilație și aer condiționat (HVAC) pentru a oferi economii de energie, menținând în același timp nivelurile de confort.

Ilustrație reprezentând optimizarea spațiului

Optimizarea spațiului autonom

Building X Space Manager ajută echipele de facilități să transforme datele spațiale fragmentate în decizii operaționale și de planificare sigure, cu recomandări bazate pe IA bazate pe gradul de ocupare reală.

Trecerea la clădiri autonome nu este doar o piatră de hotar în domeniul sustenabilității - este o modalitate mai inteligentă, mai rapidă și mai eficientă de operare, eliberând echipele operaționale de ajustările de rutină pentru a se concentra pe furnizarea celui mai bun mediu posibil pentru ocupanți, îmbunătățind în același timp performanța în general.
Susanne Seitz, CEO, Clădiri de infrastructură inteligentă Siemens

Sunteți gata pentru clădiri mai sigure, mai sănătoase și mai intuitive?

Descoperiți modul în care clădirile autonome pot îmbunătăți confortul, siguranța și productivitatea pentru fiecare ocupant.