Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Inspekto — inspecție vizuală bazată pe IA gata de utilizare

Inspekto permite inspecția vizuală a calității din cutie și nu necesită expertiză în soluții vizuale sau AI. Vă permite să începeți rapid și ușor până la cele mai solicitante cazuri de utilizare. Ușor de implementat și utilizat, scalabil, se poate integra perfect în sistemele de automatizare existente.

Înregistrați-vă pentru bootcamp-urile noastre germane AI 2026

De la teorie la practică: valorificați potențialul AI și conduceți echipele în viitorul AI
Evenimentul este disponibil numai în Germania

Calea rapidă a inspecției vizuale a calității

Ușor de utilizat și de întreținut: Datorită interfeței de utilizare extrem de intuitive a Inspekto, configurarea și configurarea sunt simple. Această simplitate completă continuă pe toată durata de viață a producției dumneavoastră.

Efort redus: Nu este necesară expertiza Machine Vision sau AI pentru implementarea, implementarea și întreținerea acestei soluții. Acum oricine poate automatiza!

Configurare rapidă: Doar 20 de probe bune necesare pentru a comanda Inspekto - nu sunt necesare probe defecte.

Auto-adaptare: Nu este nevoie să previziți și să instruiți defectele potențiale. Datorită abordării IA nesupravegheate a Inspekto, Inspekto detectează toate anomaliile și abaterile de la probele bune pre-antrenate, adaptându-se perfect pentru a gestiona și orice variație de suprafață.

De ce aveți nevoie de asigurarea calității

OEE deblocat: Calitate care se rezolvă singură

Defectele nu încetinesc producția - detectarea târzie o face. Inspecția bazată pe IA verifică fiecare produs în timp real și se adaptează la schimbări. Randament mai mare la prima trecere, mai puține opriri. OEE crește pe măsură ce calitatea trece de la reactiv la proactiv.

Modificările de proiectare nu ar trebui să vă rupă inspecția

Variația produsului și personalizarea în masă sunt norma. Viziunea tradițională se luptă cu noi reguli și reprogramare. AI învață noi variante în câteva minute. Produsul dvs. evoluează - inspecția dvs. pur și simplu ține pasul.

AI de calitate industrială fără specialiști

Sistemele bazate pe reguli au nevoie de expertiză și efort constant. Viziunea bazată pe AI schimbă acest lucru: configurare rapidă, antrenează-te cu mostre bune și lăsați-o să funcționeze. Nu este nevoie de experți în viziune — doar conectați, predați, alergați. Industrial AI care funcționează ca un instrument.

Inspekto este o inspecție vizuală ușor de utilizat și de întreținut, scalabilă pentru detectarea anomaliilor și prezenței, cu integrare fără probleme și fără a fi nevoie de viziune sau expertiză AI

Inspecție vizuală industrială extrem de accesibilă și imediată

Sistemul Inspekto combină un sistem electro-optic unic cu tehnologia inovatoare AI pentru a oferi o soluție vizuală de inspecție a calității, care este versatilă, extrem de ușor de utilizat, se adaptează schimbărilor din linia de producție și nu necesită expertiză în viziunea mașinii. Sunt necesare doar 20 de probe bune. Probele proaste sunt opționale, nu obligatorii. Sistemul poate fi instalat pe linia de producție, fie la sfârșitul liniei, fie la mijlocul liniei, și complet integrat cu sistemele PLC sau MES/ERP. Acest lucru îl face excelent pentru inspecția mărfurilor primite sau inspecția finală a calității produselor finite.

Unele dintre cazurile de utilizare dovedite ale Inspekto

Turnare prin injecție din plastic

Turnarea prin injecție a plasticului este un proces de fabricație în care plasticul topit este injectat într-o matriță pentru a crea piese precise, repetabile la volum mare. Inspekto ajută la detectarea timpurie a defectelor, la reducerea deșeurilor și la asigurarea unei calități consistente a pieselor prin detectarea automată a problemelor pe care verificările manuale le-ar putea lipsi.

O piesă din plastic este plasată sub o cameră, mutată în poziție și scanată de un Inspecto pentru a verifica defectele.
O piesă turnată din metal fără zgârieturi este plasată sub o cameră, poziționată și scanată de un sistem AI pentru a detecta defectele de suprafață.

Turnarea metalelor

Turnarea metalelor este un proces de fabricație în care metalul topit este turnat într-o matriță și lăsat să se solidifice, formând componente complexe și durabile utilizate în industrii precum industria auto, aerospațială și mașini grele. Inspekto poate detecta automat defectele de suprafață, cum ar fi fisuri, porozitate și erori care sunt dificil de prins manual. Acest lucru reduce resturile, îmbunătățește consistența și asigură piese turnate fiabile și de înaltă calitate.

Componente PCB

Inspecția plăcii PCB implică verificarea plăcilor de circuite imprimate pentru plasarea corectă a componentelor, calitatea lipirii și defectele de suprafață după fabricare sau asamblare. Inspekto adaugă valoare prin detectarea automată a problemelor precum punțile de lipit, componentele lipsă sau aliniate greșit și anomaliile de suprafață greu de detectat manual. Acest lucru asigură fiabilitatea, reduce refacerea și împiedică piesele defecte să ajungă la clienți.

Un PCB electronic este plasat sub o cameră și scanat de Inspekto pentru a verifica defectele precum punțile de lipit, componentele lipsă sau aliniate greșit, asigurând o calitate fiabilă și reducând reprelucrarea.

Asamblare la sfârșitul liniei

Asamblarea la sfârșitul liniei este etapa finală de producție în care componentele sunt asamblate într-un produs finit prin pași manuali și automatizați. Inspekto detectează automat erorile de asamblare, cum ar fi piesele lipsă, alinierile greșite, etichetele incorecte sau defectele cosmetice pe care inspectorii umani le pot trece cu vederea. Acest lucru îmbunătățește calitatea, reduce refacerea și asigură rezultate consistente.

Explorați resurse conexe