Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Cum va arăta Suedia în 2030?

Siemens a realizat un studiu privind transformarea digitală și durabilă a Suediei până în 2030, care poate fi, de asemenea, un ghid pentru o viziune cuprinzătoare pentru alte țări. Studiul a fost publicat în 2022 și a fost actualizat în 2024 pentru a reflecta cele mai recente tendințe și prognoze.

Explorarea viitoare: Cum va arăta Suedia în 2030?

În timpul acestui webinar, veți asculta experții noștri din domenii selectate și îi veți auzi vorbind despre actualizările actuale și noile noastre perspective asupra viitorului.

Vom încheia webinarul cu o discuție interesantă cu experții noștri și Nordic Sustainability Manager. Nu ratați asta!

Un grup de trei femei și doi bărbați stau în fața unui logo circular cu un peisaj urban în interiorul său.

Studiul viitor al Siemens are răspunsurile

Trăim în vremuri complexe - și multe provocări ne așteaptă în care trebuie să reducem drastic emisiile de carbon, iar dezvoltarea trebuie accelerată. Nevoia de transformare nu a fost niciodată mai mare și trebuie să acționăm acum. Suntem convinși că o tranziție globală poate fi rapidă și reușită numai dacă o facem cu eforturi comune. De aceea, Siemens a derulat un proiect în Suedia pentru a dezvolta o viziune cuprinzătoare pentru viitor.

Studiul se bazează pe situația specifică din Suedia. Dar metoda poate fi, de asemenea, un model pentru alte țări din întreaga lume. „Sunt convins că avem nevoie de o viziune cuprinzătoare a modului în care putem deveni mai buni dacă lucrăm împreună”, spune Mikael Leksell, CEO Siemens în Suedia și țările nordice.

Studiul compilează o serie de rezultate ale cercetării și cunoștințele și experiența a peste 100 de experți interni și externi din afaceri, societate și mediul academic. Acestea descriu modul în care Suedia poate realiza un viitor mai durabil și digital și cum oamenii pot avea o viață bună în 2030 și cum ar putea arăta asta. Obținem o imagine holistică care arată cât de importante părți ale societății suedeze - mobilitate, energie, industrie, societate, infrastructură, economie, tehnologie digitală și securitate - sunt susceptibile de a se dezvolta. Având în vedere că piețele și peisajele politice se schimbă constant, este important pentru noi să ne asigurăm că studiul rămâne relevant și actualizat. Prin urmare, am efectuat o revizuire inițială extinsă și actualizare a studiului în strânsă colaborare cu experți interni și externi.

Descarcă studiul aici

Sunt convins că avem nevoie de o viziune cuprinzătoare a modului în care putem deveni mai buni dacă lucrăm împreună.
Mikael Leksell, CEO, Siemens în Suedia și țările nordice

Suedia 2030: O viziune

Experții se așteaptă la schimbări digitale majore și durabile care vor afecta toate părțile societății suedeze și modul în care vor arăta orașele noastre. Secțiunile de mai jos ilustrează Suedia 2030 și schimbările din opt părți importante ale societății.

Energie

Pe drumul către o amprentă climatică negativă. Suedia se schimbă rapid și devine un model în domeniul energiei regenerabile:

  • Cererea de energie electrică va crește brusc și probabil se va dubla până în 2045.
  • Concentrarea pe furnizarea de energie neutră din punct de vedere climatic, cu un echilibru între diferitele tipuri de energie, asigură faptul că Suedia continuă să fie lider în energia regenerabilă.
  • Mulți furnizori împrăștiați: O mare parte din clădiri generează, de asemenea, energie electrică - de exemplu cu celule solare și funcționează, de asemenea, ca stocare a energiei.
  • Rețelele electrice sunt mult mai eficiente și oferă o aprovizionare stabilă cu energie, în ciuda numeroșilor furnizori împrăștiați.

Mobilitate

La revedere benzinei și motorinei. Persoanele și mărfurile pot fi transportate mai ușor într-un mod neutru din punct de vedere climatic:

  • 50% din autoturisme și camioane electrice ușoare (95% din noile înmatriculări) sunt alimentate de motoare electrice. Acest lucru duce la o extindere pe scară largă a infrastructurii fixe pentru încărcarea vehiculelor electrice în întreaga țară.
  • „Mobilitatea ca serviciu” devine standardul pentru un nou sistem care combină servicii de la diferiți furnizori - cum ar fi feroviar, autobuz, mașini de închiriat, scutere electrice și biciclete.
  • Începem să vedem aplicații comerciale pentru traficul aerian electric, cum ar fi taxiurile aeriene sau dronele pentru livrări urgente în situații de urgență.

Citiți mai multe despre soluțiile de mobilitate

Industrie

Protecția climei prin digitalizare. Industria neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon susținută de inteligența artificială și de noile modele de afaceri:

  • Tehnologiile de digitalizare - cum ar fi Internetul obiectelor, inteligența artificială și gemenii digitali - sunt cruciale pentru neutralitatea climatică.
  • Tranziția către o economie circulară — deșeurile industriale devin o materie primă.
  • Furnizarea de energie electrică a industriei provine din resurse regenerabile, cum ar fi energia eoliană, iar tranziția către neutralitatea carbonului va fi resimțită pe tot parcursul ciclului de viață.
  • Creșterea cererii de minerale și materii prime critice plasează Suedia ca un actor important în efortul UE de a deveni mai autosuficient.

Infrastructura

Inteligent și prietenos cu oamenii. Totul este conectat, ducând infrastructura la un nivel complet nou de inteligență și rezistență:

  • Orașele mari, în special, sunt transformate în locuri în care oamenii sunt în centru. Acest lucru duce la mai puțin trafic auto individual și, prin urmare, mai puține drumuri și locuri de parcare. Mai multe căi de biciclete și pietonale.
  • Clădirile și orașele vor deveni inteligente, făcându-le mai eficiente din punct de vedere energetic și mai confortabile. Inteligența artificială și simularea (gemenii digitali) sunt utilizate pentru a dezvolta soluții optime pentru orașele prietenoase cu oamenii și pentru a le face cât mai durabile posibil.
  • Orașele evoluează pentru a deveni mai rezistente la schimbările climatice, de exemplu prin integrarea mai multor spații verzi. Aceste zone joacă un rol crucial în mediile urbane prin gestionarea precipitațiilor crescute în timpul iernii și contribuind la scăderea temperaturilor în timpul verii.

Economie

Regiunea nordică, un loc pentru viitor. Suedia este o țară foarte atractivă pentru companii și facilitățile lor:

  • Apar noi modele de afaceri și ecosisteme.
  • Guvernul va sprijini din ce în ce mai mult relocarea etapelor din lanțul valoric pentru a reduce dependența de alte țări și pentru a crește influența internă acolo unde este posibil. Această „glocalizare” este un nou echilibru între comerțul global și producția locală.
  • Suedia este lider în domeniul inovării și va fi în continuare țara cu cele mai multe start-up-uri din Europa în 2030.

Societate

Conectat și deschis. O atitudine schimbată duce la un nou mod de viață:

  • Devine mai puțin important unde se află o persoană. Este posibil să colaborați chiar și pe distanțe lungi. Întâlnirile virtuale sunt organizate folosind realitatea augmentată sau virtuală.
  • Societatea continuă să fie tolerantă și deschisă diversității (LGBTQ +).
  • Piața muncii se schimbă — unele locuri de muncă dispar și sunt înlocuite cu altele noi.

Security

Creșterea amenințării din cauza atacurilor cibernetice. Adaptarea legislației și a noilor standarde oferă o modalitate mai sigură de gestionare a datelor și a informațiilor cu caracter personal:

  • Doar cei care au încrederea clienților în oferirea de soluții sigure vor rămâne competitivi.
  • Camerele de supraveghere susținute de inteligența artificială vor facilita activitatea poliției și a serviciilor de urgență.
  • Securitate IT mai strictă: verificarea strictă a oricărei persoane sau dispozitiv care încearcă să acceseze o rețea privată.

Tehnologie digitală

Forța motrice din spatele unei transformări totale. Tehnologia susține, modelează și simplifică fiecare aspect al vieții noastre și al vieții gemenilor noștri digitali:

  • Gemenii digitali ai fiecărei persoane, sistem și proces vor conecta lumea digitală și cea fizică.
  • Datele vor fi procesate direct și în timp real, ceea ce duce la un grad mai ridicat de conectivitate și securitate a datelor.
  • Sistemele de experiență a utilizatorului auto-adaptabile și fiabile vor fi condiția prealabilă pentru un viitor „Metaverse”. Vizualizarea realității augmentate sau virtuale devine din ce în ce mai importantă.
  • Sustainability devine o necesitate pentru companii de a se integra în produsele și serviciile lor, stimulând în același timp inovația digitală și tehnologică. AI va promova inovația, va optimiza procesele, va maximiza utilizarea resurselor și va minimiza deșeurile.

Siemens Xcelerator — accelerează-ți transformarea digitală

Un viitor mai bun nu numai că este posibil, ci și probabil

Un studiu de acest fel oferă o imagine probabilă a viitorului, dar, desigur, nu poate fi luat ca un adevăr absolut. Evenimentele deosebit de neașteptate și imprevizibile, cum ar fi o pandemie sau un război, dar și noile tehnologii pot schimba complet predicțiile.

Cu toate acestea, astfel de studii pot contribui la evaluarea a ceea ce trebuie realizat în următorii ani pentru a sprijini o transformare digitală durabilă. O viziune cuprinzătoare, care arată că un viitor mai bun este nu numai posibil, ci și probabil, contribuie, de asemenea, la crearea coeziunii sociale și a stabilității necesare pentru accelerarea transformării. În orice caz, Siemens își va continua activitatea pentru a reuni părțile interesate și pentru a contribui la un dialog larg și pozitiv. Studii similare pentru alte țări sunt deja planificate.

Mesaje din 2030

Scufundați profund în domeniile de interes ale studiului.

Vedere a Riddarholmen de pe insula Sodermalm din Stockholm, Suedia.