Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Transformă infrastructura farmaceutică într-un avantaj

Aliniați puterea, utilitățile și controalele de mediu cu ieșirea pe care trebuie să o furnizeze site-ul dvs. Identificați constrângerile înainte de extindere, reduceți consumul de energie evitabil și costurile de operare și pregătiți instalația pentru modificări ale cererii de produse, echipamente și producție.

Faceți capacitatea instalată utilizabilă

O linie de producție poate fi disponibilă în timp ce constrângerile de utilitate îi limitează producția. Siemens aduce infrastructura energetică, controlul clădirilor și managementul energiei în planul de producție pentru a ajuta echipele:

  • Evaluează cererea de energie electrică și de utilități, inclusiv operațiunile care necesită aceeași aprovizionare simultan
  • Menținerea condițiilor de mediu cerute de proces
  • Identificarea utilizării energiei evitabile și a oportunităților de reducere a costurilor și a emisiilor

Sprijinirea producției la un cost operațional durabil

Pictograma unui termometru albastru închis și albastru deschis cu citiri de temperatură pe exteriorul termometrului

Protejați producția planificată pentru investiția dvs.

Evaluați sarcinile electrice și utilitare simultane alături de programele de producție, astfel încât constrângerile de infrastructură să fie abordate înainte de a lăsa echipamentele instalate insuficient utilizate.

Pictograma unei frunze albastre cu tulpina în partea stângă jos și îndreptată spre dreapta sus

Mențineți condițiile necesare producției.

Utilizați monitorizarea, controalele și înregistrările potrivite pentru fiecare cameră curată, laborator sau zonă de fabricație. Conectați performanța de mediu cu procesul pe care îl susține.

Pictograma unui monitor de computer albastru închis cu grafic albastru deschis și bare care indică analize și rezultate.

Reducerea consumului de energie evitabilă și a costurilor de utilități.

Comparați consumul cu cererea de producție pentru a identifica echipamentele ineficiente și utilizarea inutilă. Evaluează îmbunătățirile în raport cu condițiile necesare pentru calitatea produsului.

Planificați și operați instalația ca parte a producției

Evaluați constrângerile de utilitate înainte de extindere

O nouă linie poate adăuga cererea de apă purificată, abur, răcire și electricitate. Evaluează capacitatea în raport cu programul de producție, inclusiv operațiunile care concurează pentru aceeași utilitate. Evaluați aceste sarcini alături de fluxurile de echipamente și materiale, astfel încât deciziile de extindere să reflecte producția pe care întregul site o poate suporta.

Imagine infografică a doi oameni de știință care lucrează într-un laborator cu flacoane și un telescop

Legați condițiile de mediu la proces

Temperatura, umiditatea sau abaterile de presiune pot afecta producția și pot declanșa o investigație. Potriviți monitorizarea, controalele și înregistrările la utilizarea prevăzută a fiecărei zone. Legarea condițiilor instalației cu contextul procesului ajută echipele să determine ce s-a schimbat și să evalueze consecințele pentru operațiunea afectată.

Imagine infografică a unui om de știință din camera curată care lucrează la tabletă cu flacoane, mașini și tehnologie pentru camere curate

Reduceți consumul de energie, menținând în același timp condițiile necesare

Monitorizați consumul de energie și utilități în raport cu cererea de producție pentru a identifica echipamentele ineficiente sau utilizarea evitabilă. Evaluați modificările propuse în raport cu cerințele de mediu și de proces înainte de a modifica setările de funcționare. Consumul redus este util numai atunci când instalația continuă să mențină condițiile necesare pentru calitatea produsului. Evaluează electrificarea în raport cu obiectivele privind aprovizionarea cu energie și emisiile.

Tablou de bord de analiză Siemens Building X Energy Manager cu diagrame și grafice

Pregătiți facilitatea pentru nevoi viitoare credibile

O nouă terapie sau modernizare a echipamentului poate modifica împreună cerințele de izolare, curățare, mediu și utilitate. Păstrați cunoștințele de inginerie pentru a evalua aceste dependențe înainte de a face modificări. Planificați adaptabilitatea în jurul utilizărilor viitoare probabile, inclusiv nevoile de calificare, pentru a evita complexitatea inutilă și pentru a reduce refacerea ulterioară.

Imagine infografică a Life Sciences Smart Lab Ecosystem cu un om de știință care privește prin microscop