Pachet complet, configurabil — pachetul include un controler Simatic S7-1511TF, un panou HMI unificat Simatic MTP700 și un sistem de acționare Sinamics S210 la alegere.
Control eficient al mișcării - funcțiile integrate de control al mișcării, un controler capabil să efectueze sarcini complexe de control al mișcării, controlul coordonat al axelor și cinematica avansată asigură cea mai mare precizie în controlul mișcării.
Siguranța mașinii — funcțiile de siguranță integrate în sistemul de acționare (categoria Sil3) și un controler de siguranță asigură siguranța personalului și a mașinii.
Dinamica mișcării și precizia - servomotorul Sinamics S210 asigură o dinamică excelentă și o precizie a mișcării în aplicații care necesită controlul poziției și cuplului.
Totul dintr-o privire - panoul HMI Simatic MTP700 asigură că tot ceea ce este important pe mașină este clar vizibil.
Obțineți o reducere de 50% la prețul de listă pentru orice sistem de acționare sinamics s210!
SETUL DE PROMOVARE | (Numar catalog: PL2:DIFA-MOTION_AS) |
6ES7511-1UL03-0AB0 | SIMATIC S7-1500T, UNITATE CENTRALĂ TEHNOLOGICĂ FAIL-SAFE CPU 1511TF-1 PN, MEMORIE DE LUCRU: 450 KB PE PROGRAM ȘI 1.5 MB PE DATE |
6ES7954-8LE04-0AA0 | SIMATIC CARD DE MEMORIE, CARD DE MEMORIE FLASH PENTRU DRIVERE S7-1200/S7-1500, 3.3V, 12MB |
6ES7590-1AB60-0AA0 | SIMATIC S7-1500, UNGHI DE MONTARE, LĂȚIME: 160 MM/6.3 INCH |
6AV2123-3GB32-0AW0 | PANOU SIMATIC HMI MTP700, PANOU DE BAZĂ UNIFICAT, ECRAN DE 7 „, 16 MILIOANE DE CULORI, INTERFAȚĂ PROFESIONALĂ. |
Preț (net) | 1423 EURO + setul de alimentare selectat SINAMICS S210 cu reducere de 50% |
O comandă trebuie să includă numărul kitului de mai sus și setul complet al sistemului de acționare SINAMICS S210 (motor, convertor, cablu, card de memorie cu licență de siguranță).