Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Conectarea IT și OT în producția de electronice

Eliminați decalajul dintre inginerie, producție și IT pentru a îmbunătăți transparența, a simplifica complexitatea, a permite funcționarea în buclă închisă bazată pe IA și procese mai agile și durabile în mediul dvs. de fabricație a electronicii.

Regândiți modul în care funcționează fabrica dvs.

Producătorii de electronice se confruntă cu o presiune tot mai mare pentru a livra mai rapid, a gestiona complexitatea și a asigura rezistența. Cu toate acestea, sistemele IT și OT deconectate limitează transparența și agilitatea. Integrarea ambelor permite informații în timp real, operațiuni mai eficiente și un mediu de producție mai flexibil și mai conectat.

Creşteţi performanţa în producţia de electronice

Semicon UC Asigurarea timpului de funcționare

Accelerați producția cu un mix ridicat, cu ciclu rapid

Sincronizați ingineria, planificarea și execuția din fabrică pentru a gestiona modificările frecvente ale produselor, ciclurile de viață scurte și variabilitatea ridicată a produsului - menținând în același timp viteza și consistența.

Integrarea datelor IT/OT rupe silozurile de date și permite digitalizarea scalabilă, sigură, bazată pe date în fabrici și întreprinderi

Obțineți o transparență completă a magazinului

Conectați liniile SMT, sistemele de asamblare, testare și trasabilitate pentru a obține transparență în timp real în întreaga producție, permițând detectarea mai rapidă a problemelor și luarea deciziilor mai bune.

Integrare IT-OT UCC: Soluții integrate (16:9)

Simplificați complexitatea între produse și procese

Integrați date în proiectare, inginerie de proces și producție pentru a reduce predarea manuală, a simplifica fluxurile de lucru și a gestiona mai eficient complexitatea crescândă a produselor și proceselor.

Construiți fundația pentru producția conectată

Standardizați comunicarea mașinii cu Hermes

Standardul Hermes permite o comunicare lină între mașinile SMT - înlocuind interfețele vechi și permițând o integrare mai eficientă a liniei.

Cu Hermes, puteți:

  • Simplificați conectivitatea de la mașină la mașină pe toate liniile SMT
  • Permite schimbul consecvent de date pentru o coordonare îmbunătățită
  • Reduceți efortul de integrare atunci când introduceți echipamente noi

Deblocați transparența completă a datelor cu CFX

Standardul Connected Factory Exchange (CFX) al GEA oferă un cadru de date cuprinzător, bazat pe evenimente, în cadrul producției de electronice.

Cu CFX, puteți:

  • Integrați cu ușurință mașinile SMT prin intermediul brokerului CFX
  • Capturați date în timp real între mașini, procese și sisteme
  • Permite trasabilitatea și vizibilitatea de la capăt la capăt
  • Transformați datele de producție în informații acționabile pentru optimizare
O instalație cu echipamente electronice și mașini în funcțiune.

Resurse conexe