Proprietarii imobiliari comerciali și investitorii trebuie să echilibreze provocările concurente: să protejeze valoarea activelor în timp ce navighează în costuri de operare mai mari. Mențineți gradul de ocupare, dar adaptați-vă la așteptările chiriașilor în schimbare. Îmbunătățirea performanței financiare, dar confruntarea cu piețele volatile ale energiei. Drept urmare, caz de afaceri investițiile în performanța energetică au devenit mai convingătoare ca niciodată.
Cum digitalizarea face posibilă îmbunătățirea continuă
Știm că până la 80% costurile ciclului de viață ale unei clădiri apar în timpul fazei operaționale, ceea ce înseamnă că eficiența energetică are un impact direct asupra rentabilității, venitului net din exploatare, competitivității și rezilienței.
Atunci când proprietățile pot oferi o vizibilitate mai mare asupra performanței energetice, proprietarii și investitorii sunt într-o poziție mult mai bună pentru a identifica ineficiențele, de a acorda prioritate investițiilor, de a controla costurile de operare și de a lua decizii care îmbunătățesc valoarea activelor. Sistemele conectate ale clădirilor și digitalizarea permit această vizibilitate; și totuși, recentul Monitor de tranziție a infrastructurii de la Siemens raport au descoperit că doar 37% dintre liderii CRE ar descrie organizațiile lor ca fiind mature sau avansate în ceea ce privește digitalizarea.
Astfel, cel mai bun pas următor pentru îmbunătățirea performanței energetice este integrarea mai completă și mai atentă a sistemelor digitale în operațiunile de zi cu zi. Cu o bază digitală solidă pusă, este posibil să îmbrățișăm soluțiile bazate pe AI care pot optimiza sistemele HVAC, iluminat, securitate și energie în timp real - creând în cele din urmă o cale către clădiri autonome centrate pe om, care se bazează pe integrare, inteligență și adaptabilitate.
Propria noastră Delphine Clément a scris mai detaliat despre modul în care eficiența energetică, digitalizarea și inteligența artificială influențează deciziile comerciale de investiții imobiliare. Citiți articolul ei recent în Fortune.