Abordarea provocărilor actuale de producție în domeniul apărării
Producătorii de apărare au nevoie de modalități practice de a se deplasa mai repede, de a îmbunătăți conformitatea, de a crește trasabilitatea și de a scala operațiunile. Siemens Xcelerator conectează ingineria, planificarea producției și execuția din fabrică, astfel încât echipele să poată detecta problemele mai devreme, să valideze procesele virtual și să răspundă mai eficient la cerințele în schimbare.

Construiește-ți fabrica viitorului astăzi
Transformarea digitală a proceselor de fabricație în domeniul apărării poate ajuta la optimizarea etajului fabricii, la accelerarea pornirii producției și la susținerea țintelor de producție. Cu un fir digital de fabricație inteligentă, echipele pot conecta ingineria la producție, pot valida planurile virtual și pot îmbunătăți operațiunile.
96% Rata de livrare la timp
Un client a obținut o rată de livrare la timp de până la 96% în timp ce gestionează diverse materiale și tipuri de piese, arătând modul în care producția inteligentă poate îmbunătăți coordonarea, vizibilitatea și performanța producției.
30% Creșterea capacității de producție
Reducerea timpului de producție și îmbunătățirea utilizării ajută producătorii să crească capacitatea, să scaleze producția și să răspundă mai rapid la nevoile în schimbare ale programului de apărare.
Explorați biblioteca noastră de resurse
Aflați mai multe despre gestionarea schimbărilor în industria A&D. Descoperiți bloguri, cărți electronice și multe altele pentru a realiza transformarea digitală în procesul dvs. de fabricație.

Rezervați o întâlnire
Programați o consultație cu unul dintre experții noștri și vă vom contacta pentru a stabili o oră convenabilă în timpul evenimentului.
Faceți cunoștință cu echipa Siemens de la MSPO
Să vorbim despre transformarea apărării. Faceți cunoștință cu experții noștri Siemens în sala 1, standul D09 și descoperiți cum să optimizați producția, să îmbunătățiți eficiența și să scalați producția pentru cerințele actuale de apărare.