Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Otimização da topologia

A otimização topológica é uma tecnologia para desenvolver estruturas otimizadas considerando parâmetros de projeto, como cargas esperadas, espaço de projeto disponível, materiais e custos. Incorporado no início do processo de design, ele permite a criação de projetos com massa mínima e rigidez máxima.

O que é otimização de topologia?

A otimização da topologia é um método de projeto revolucionário que ajuda os engenheiros a criar as estruturas mais eficientes e leves possíveis. Imagine que você está projetando um novo componente e, em vez de apenas torná-lo forte, deseja que ele seja o mais leve possível e, ao mesmo tempo, atenda a todos os requisitos de desempenho. O software de otimização de topologia funciona ocupando um determinado espaço de projeto, aplicando cargas e condições de contorno e simulando o desempenho estrutural para avaliar os resultados. Em seguida, ele itera o processo para remover de forma inteligente o material de áreas que não estão contribuindo para o desempenho do componente.

O resultado não é apenas um design um pouco melhor; geralmente é uma forma completamente nova, com aparência orgânica, que os métodos tradicionais de design talvez nunca descubram. Esse processo leva a uma incrível economia de peso, custos reduzidos de material e melhor desempenho — todos fatores cruciais no cenário competitivo de engenharia atual. É como ter um assistente superinteligente que sabe exatamente onde colocar o material e, mais importante, onde levá-lo! Produtos relacionados: NX | Solid Edge | Simcenter OptiStruct | Simcenter Inspire

Uma visão detalhada do interior da asa de um avião, mostrando uma peça azul clara, semelhante a um galho, conectada a uma haste hidráulica e outras peças de metal, todas unidas por uma estrutura metálica rebitada.

Descubra os benefícios

Primeira vez, certo?

Crie projetos ideais no início do processo de projeto e reduza significativamente os custos associados à falha do projeto.

Supere as metas de desempenho

Maximize o desempenho projetando peças e montagens que possam suportar todas as condições e cargas do mundo real. Esses designs geralmente são mais fortes, mais leves e requerem menos materiais.

Design para manufaturabilidade

Encontre a melhor distribuição de material com base em uma meta de otimização e um conjunto de restrições projetadas para manufatura tradicional ou avançada.

Otimização de topologia para qualquer método de fabricação

A Siemens oferece software de otimização de topologia líder do setor, incluindo otimização de forma que se concentra em vários processos de fabricação. Essas ferramentas de otimização de topologia são criadas para considerar e aderir às regras e especificações de vários métodos de fabricação diferentes. Algumas dessas regras incluem: padrões de simetria, direção do desenho, evitação de cavidades, ângulos salientes e muito mais.