Tecnologias e processos de manufatura aditiva
A manufatura aditiva pode ser realizada usando várias técnicas, como jateamento de encadernação e fabricação de objetos laminados, mas as tecnologias abaixo são as mais usadas para impressão 3D.
Extrusão de material (FDM, FFF)
Esse processo usa um carretel de material (geralmente à base de polímero) e uma cabeça de deposição aquecida. A cabeça derrete o filamento para extrudar o material em um longo fluxo. O FDM é a tecnologia usada na maioria das impressoras de mesa de baixo custo devido à acessibilidade das peças e dos materiais prontamente disponíveis na forma de filamento/bobina. O software para FDM de vários eixos foi pioneiro pela Siemens e nossos parceiros em nossas soluções NX. Nossa solução foi testada e aprimorada ao longo de várias gerações e é a plataforma mais robusta para esses tipos de operações.
Estereolitografia (SLA)
A estereolitografia é um dos processos mais antigos de manufatura aditiva (AM) e usa resinas líquidas para criar objetos 3D. Na maioria dos casos, as resinas são curadas com luz ultravioleta. As impressoras SLA são um pouco diferentes de outras tecnologias porque a peça é impressa na direção —Z. Isso significa que, uma vez solidificada, cada camada da peça impressa é empurrada para dentro da resina em vez de ser construída para cima, como acontece com a maioria dos outros processos.
Fusão em leito de pó (DMLS, SLS, EBM)
Powder Bed Fusion é um termo que descreve muitos processos aditivos, incluindo fabricação de aditivos metálicos. Todos envolvem uma camada de material em pó que se funde camada por camada de forma plana. Isso é feito com vários tipos de materiais, tanto de plástico quanto de metal. Uma infinidade de tecnologias é usada para fundir material em pó. A natureza integrada do Siemens NX permite que você execute as tarefas necessárias, como o agrupamento 3D de peças na bandeja de montagem ou a construção de estruturas de suporte para impressão em PBF sem tradução de dados ou usando pacotes de software externos. A vantagem disso é que, à medida que a geometria da peça muda por meio de revisões, essas operações posteriores são atualizadas automaticamente com pouca interação do usuário, economizando grandes quantidades de tempo de design e configuração.
Binder Jetting
Binder Jetting é uma categoria de técnicas de manufatura aditiva (AM) que usa cabeças de impressão tipo jato de tinta para depositar seletivamente um agente de ligação líquido em material em pó para formar objetos 3D sólidos. Como as moléculas de pó são unidas por uma reação química adesiva em vez de fusão ou sinterização a partir da energia térmica aplicada, as técnicas de jateamento de aglutinante são distintas das técnicas de fusão em leito de pó.
Jateamento de materiais
O jato de material é um processo de manufatura aditiva (AM) no qual gotículas de resina líquida são depositadas seletivamente por meio de cabeças de impressão tipo jato de tinta e solidificadas pela exposição à luz ultravioleta (UV) para construir um objeto 3D sólido. O jateamento de material é considerado um dos métodos mais precisos de fabricação aditiva. Capaz de imprimir em camadas com menos de 20 mícrons de espessura, o jateamento de material é conhecido por criar projetos CAD com detalhes finos, alta precisão e superfícies lisas.