Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Industrial Edge Solutions para manufatura orientada por dados

Explore casos de uso intersetoriais e veja como o IndustrialEdge conecta ativos, contextualiza dados e transforma insights em valor de fabricação mensurável.

De ativos conectados a casos de uso reais

Com o Industrial Edge, os fabricantes podem desbloquear o valor dos dados operacionais conectando ativos, executando aplicativos na borda e integrando insights às operações diárias. Isso cria a base para casos de uso escaláveis e orientados por resultados em todos os setores. Explore exemplos que mostram como o Industrial Edge melhora a qualidade, aumenta a eficiência, reduz o tempo de inatividade e permite novos modelos de serviço.

Suíte de IA Industrial: Como funciona (animação)

Benefícios do Industrial Edge

Gamma Icon V20 11

Dimensione o processamento local em tempo real econômico

Processe dados em tempo real com vários aplicativos diretamente na máquina. Expanda entre máquinas, linhas e sites, tudo gerenciável a partir de um local central.

180172_Inhalte_Gamma_Icons_V020

Obtenha valor mais rápido com aplicativos comprovados e conhecimento de domínio

Comece com aplicativos comprovados pelo setor e prontos para uso do Industrial Edge Hub and Marketplace. Ou use seu próprio software, em qualquer linguagem de TI, empacotado como um contêiner Docker.

180172_Inhalte_Gamma_Icons_V020

Fluxo de dados seguro — solução alinhada com IEC-62443-4-2

Alivie a carga de TI! Armazene dados localmente, decidindo o que permanece no local e o que é enviado com segurança aos sistemas superiores por meio da rede de TI. Nossas soluções estão alinhadas com os padrões de segurança cibernética IEC-62443-4-2.

Explore soluções por casos de uso

Select...

Desafio

As equipes de qualidade e produção nas operações de panificação devem gerenciar altas velocidades de linha, variações de produtos e esforços de inspeção manual, o que pode levar à perda de defeitos, qualidade inconsistente, desperdício e reclamações evitáveis de clientes.

Solução

A Siemens permite a inspeção visual baseada em IA com o Visual Inspection Cockpit no Industrial Edge para inspecionar produtos em tempo real e disponibilizar dados de qualidade em ambientes de produção.

Benefício

Permita a inspeção quase contínua, reduza o esforço manual de qualidade e melhore a detecção de defeitos com uma configuração escalável que ajuda a reduzir o desperdício, evitar fugas de qualidade e estabilizar a qualidade do produto em todas as linhas.

Portfólio

Visual Inspection Cockpit (VIC), Industrial Edge, Industrial Edge Devices, aplicativo de conectividade PLC/OT

Explore os recursos

Artigo: Como a IA e a computação de ponta estão transformando a produção de padarias

LOGO! Módulo Visual CIM (Comunicação sobre Modbus RTU bzw. TCP)