Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Comutação e proteção DC

Vá direto! Pronto para DC com a Siemens.

Aplicações inovadoras, de energias renováveis a data centers, estão moldando nosso mundo. Aproveite ao máximo com corrente contínua de baixa tensão. Siga o caminho direto para a distribuição sustentável de energia DC com nossa tecnologia DC alimentada por semicondutores e reduza enormemente as perdas de conversão, picos de carga e OPEX.

Distribuição de energia DC

Por que corrente contínua e uma microrrede DC?

A crescente demanda de energia, as restrições de rede e o rápido crescimento da infraestrutura digital e dos dispositivos nativos de corrente contínua estão levando as redes de ar condicionado convencionais ao limite. A corrente contínua de baixa tensão (LVDC) oferece um caminho inteligente: menos etapas de conversão entre geração, alimentação e consumo de eletricidade, maior eficiência energética e maior estabilidade da rede. Ao reduzir as perdas de energia, reduzir o uso de material e o número de componentes e permitir a integração perfeita de energias renováveis e armazenamento de energia, a corrente contínua (DC) oferece ganhos mensuráveis de desempenho e sustentabilidade.

À medida que a eletrificação e a digitalização aceleram, a corrente contínua não é mais opcional: a distribuição de energia DC está se tornando o novo padrão para uma rede inteligente resiliente e pronta para o futuro e uma microrrede DC que podem continuar operando no modo fora da rede durante uma interrupção na rede AC de alto nível, garantindo o fornecimento de energia às instalações de produção e data centers, por exemplo.

Registre-se agora para obter seu ingresso grátis

Seu ingresso grátis para The smarter E Europe | 23 a 25 de junho
Visite-nos no Hall B3, B3.110 | Hall B2, B2.539 (Hidrogênio)

Principais benefícios

Obtenha até 8% de economia de energia

Reduza seu consumo geral de energia em até 8%: as redes DC reduzem os estágios de conversão AC-DC e as perdas de conversão. Além disso, as fontes de energia renováveis podem ser integradas diretamente, permitindo uma utilização praticamente sem perdas.

Reduza os picos de carga em até 80%

Use uma arquitetura de corrente contínua com armazenamento de energia integrado para recuperar energia da frenagem e de outros processos por meio da recuperação, armazená-la e usá-la para suavizar os picos de carga, reduzindo-os em até 80% para evitar penalidades.

Economize até 50% em materiais

Beneficie-se de cabos de cobre mais finos: a corrente contínua requer apenas três condutores em vez de quatro. Além disso, menos componentes e cabos são necessários devido aos estágios de conversão reduzidos nas redes DC.

Funcionalidades em destaque

Aproveite a tecnologia revolucionária de semicondutores

Troque correntes diretas de forma segura e confiável com nossa inovadora tecnologia de semicondutores: ela detecta falhas em redes DC de forma extremamente rápida e interrompe sem arcos — até mil vezes mais rápido do que os comutadores convencionais.

Aumente a sustentabilidade da sua distribuição de energia

Aumente a sustentabilidade com redes DC: reduza as perdas de energia e reduza o uso de cobre, conversores AC/DC e resíduos eletrônicos. A energia renovável pode ser integrada com mais facilidade e utilizada praticamente sem perdas.

Desenvolva uma forte experiência em corrente contínua

Conte com a experiência de alto nível em P&D de produtos e sistemas inovadores de corrente contínua de baixa tensão. Somos parceiros em projetos piloto conhecidos de DC e contribuímos ativamente com os esforços globais de padronização de DC para garantir a interoperabilidade.

Descubra onde a corrente contínua está estabelecendo novos padrões

go-direct-campaign-key-visual-data-center-2560x1440

CASO DE USO

Vá direto! Corrente contínua para data centers modernos.

Impulsionados por IA, computação em nuvem e outros aplicativos que consomem muitos dados, os data centers estão crescendo, levando a um rápido aumento na demanda de energia. Os operadores enfrentam o desafio de garantir o máximo de desempenho, disponibilidade e proteção de seus caros racks de servidores. Como todos os seus sistemas de TI e telecomunicações funcionam com corrente contínua e as energias renováveis geram corrente contínua, a próxima etapa é usar a distribuição de energia DC e uma microrrede DC em vez de infraestruturas baseadas em AC. Isso minimiza as conversões de energia, as perdas de energia, a interferência eletromagnética e a complexidade, além de proteger contra flutuações e interrupções na rede AC a montante. A inovadora tecnologia DC alimentada por semicondutor permite redes altamente eficientes e seguras, aumentando a eficiência em até 8%, reduzindo custos e reduzindo as emissões de CO₂.

Select...
Célula de produção em configuração DC

Corrente contínua em aplicações industriais

As fábricas modernas apresentam muitos dispositivos nativos de corrente contínua, como conversores de frequência, robôs, correias transportadoras, iluminação, sistemas de controle, energia fotovoltaica e armazenamento de energia para limitação de pico de carga ou fonte de alimentação de emergência. O uso de uma rede DC fornece energia fotovoltaica diretamente aos links DC, reduzindo as conversões AC/DC, economizando até 8% de energia, reduzindo as necessidades de aquecimento e resfriamento, bem como o OPEX, e diminuindo a pegada de CO₂ da planta.

Explore produtos para corrente contínua de baixa tensão

Perguntas frequentes