Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Tecnologias principais da empresa

Circuitos integrados, eletrônicos industriais e de potência

Nossa pesquisa para esse campo de tecnologia abrange tudo, desde EDA, design e fabricação de IC/PCB orientados por IA até a sustentabilidade de hardware definido por software em eletrificação, automação e digitalização, integrando hardware eletrônico, software e sistemas mecatrônicos.

Imagine se IA, gêmeos digitais e hardware definido por software exigissem menos hardware e energia

E se a inteligência industrial existisse diretamente onde o trabalho físico acontece? À medida que fábricas, sistemas de manufatura e redes de energia exigem maior autonomia, confiar na computação pesada de classe de servidor ou em nuvem resulta em latência, consumo de energia e gargalos no espaço ocupado pelo hardware. O futuro da automação exige inteligência para se aproximar da borda da máquina. Essa abordagem usa uma fração do hardware físico e oferece uma eficiência energética muito superior.

O que importa são soluções para computação, detecção, eletrônica de potência e recursos de IA incorporados mais eficientes para sistemas industriais.

Uma imagem dividida com uma visualização de microchip digital azul e três pesquisadores olhando juntos para a tela de um laptop
Um braço robótico que monta com precisão as placas de circuito impresso ao longo de uma correia transportadora automatizada de fábrica.

Circuitos integrados, eletrônicos industriais e de potência abrangem arquiteturas de hardware avançadas para sistemas digitais, analógicos e de sinais mistos, placas de circuito impresso e computação de uso geral ou específica de aplicativos, incluindo inteligência artificial e cargas de trabalho de segurança.

Os processos de design aproveitam o aprendizado de máquina e a inteligência artificial generativa para design e verificação de hardware. Eles abrangem integração, miniaturização, processos de fabricação e todo o ciclo de vida de produtos sustentáveis. Ao utilizar tecnologias de rosca digital e dupla digital, sistemas específicos de domínio impulsionam o codesign de hardware e software em plataformas eletrônicas.

Isso Tecnologia central da empresa abrange hardware para sistemas de computação, comunicação, sensoriamento, atuação e mecatrônicos para permitir dispositivos de campo e de ponta seguros e sustentáveis para eletrificação, automação e digitalização. Ele também abrange a automação de design eletrônico habilitada por IA para circuitos integrados e placas de circuito impresso, integrando soluções digitais de rosca dupla e digital em domínios funcionais, elétricos, térmicos e mecânicos.

Além disso, a tecnologia principal da empresa abrange circuitos integrados de aplicações específicas para hardware definido por software, eletrônica de potência para conversão de energia e controle de movimento e tecnologias de controle habilitadas por inteligência artificial com reconhecimento de hardware para automação industrial e robótica em tempo real.

Ícone para circuitos integrados, eletrônicos industriais e de potência
Publicações

Explore nossos artigos em destaque


Emulação de reverberação de primavera com redes convolucionais fechadas híbridas e modelos de espaço de estados

Publicado em: ICASSP 2026
M. Wess, J. Janser, D. Dallinger, J. Janser, M. Wess, M. Bittner, D. Schnöll, A. Jantsch

A modelagem de reverberações de molas analógicas é um desafio devido a comportamentos não lineares e caudas longas. Propomos o GCN-SSM, um modelo híbrido de aprendizado profundo que combina redes convolucionais fechadas e modelos de espaço de estados. Alcançando a melhor qualidade perceptiva do setor, ele requer apenas 125,7 mil parâmetros e permite a implantação moderna de CPUs.
Veja na página do editor


Análises do comportamento dos materiais e resultados do teste de fadiga de solda e previsão para ciclos térmicos de longo prazo

Publicado em: 2025 26ª Conferência Internacional sobre Simulação Térmica, Mecânica e Multifísica e Experimentos em Microeletrônica e Microsistemas (EuroSIME)
Peter Fruehauf, Andreas Weigert, Rainer Dudek, Kerstin Kreyßig, Matthias Prinz, Susana Richter-Baterista, Sven Rzepka

Este estudo valida simulações de FE contra testes térmicos de 13 anos para prever a vida útil em fadiga nos componentes FBGA277 e QFN. É essencial considerar o envelhecimento do material e curar o encolhimento em compostos de moldagem, omitindo o encolhimento inverte a deformação calculada. As leis antiquadas de Anand coincidem com os padrões de falha física, ao contrário dos dados não envelhecidos.
Veja na página do editor


Superfície inteligente reconfigurável para automação industrial: requisitos de medição, simulação e algoritmo de controle de propagação de ondas milimétricas

Publicado em: 35º Simpósio Internacional IEEE de 2024 sobre Comunicações de Rádio Pessoais, Internas e Móveis (PIMRC)
L. W. Mayer, A. Hofmann, M. Schiefer, H. Radpour, M. Hofer, D. Löschenbrand, T. Zemen

Nossa pesquisa apresenta uma superfície inteligente reconfigurável (RIS) ativa de 127 elementos operando a 23,8 GHz que ignora os bloqueios da linha de visão em ambientes industriais de ondas milimétricas. Controlado por meio de amplificação baseada em FET, ele concentra efetivamente os sinais nos pontos-alvo. As medições confirmam o desempenho da largura do feixe, fornecendo critérios práticos de atualização para rastreamento móvel em ambientes internos.
Veja na página do editor


Modelagem de transistores SiC e GaN com base em medições pulsadas de parâmetros S

Publicado em: Dezembro de 2025, Power Electronic Devices and Components
Martin Hergt, Bernhard Hammer, Martin Sack, Lukas W. Mayer, Sebastian Nielebock, Marc Hiller

Neste projeto de pesquisa, derivamos um modelo preciso de 12 elementos para transistores de potência SiC MOSFET e GaN HEMT usando medições pulsadas de parâmetros S de 2 MHz a 500 MHz. Abrangendo regiões compactas, ôhmicas e ativas, o modelo ajustado iterativamente exibe uma excelente combinação com as medidas originais para inversores rápidos.
Veja na página do editor


Controle de movimento baseado em IA com flexibilidade dinâmica do sistema

Publicado em: Congresso e Expo Europa de Conversão de Energia de 2024 (ECCE Europa)
Niklas Körwer; Martin Bischoff; Michael Laumen; Rick W. De Doncker

Os algoritmos das máquinas de produção atuais estão se tornando mais complexos a cada dia para acompanhar as demandas do mercado por maior produtividade e flexibilidade. Este artigo propõe o uso de aprendizado por reforço e redes neurais para acelerar o desenvolvimento de controle de movimento para máquinas de produção. Treinada em gêmeos digitais, a rede adapta os pontos de ajuste do motor à dinâmica do conversor de frequência, reduzindo os erros de acompanhamento, suavizando o controle e permitindo a reutilização flexível em várias configurações de máquina.
Veja na página do editor