Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Pessoa sentada em frente ao laptop exibindo o configurador SIPROTEC 5

Quer seu SION 3AE3 em menos de 60 segundos?

Personalize seu produto perfeito com apenas alguns cliques e com visualização 3D do produto em tempo real.

Por que disjuntores a vácuo SION 3AE3?

Imagine que você pudesse construir comutadores de média tensão para aplicações IEEE/ANSI usando apenas 80% do espaço usual normalmente usado para disjuntores. Essa visão agora se torna realidade: o disjuntor a vácuo Siemens SION 3AE3 vem com um design extremamente compacto e pode ser integrado de forma rápida e fácil em praticamente qualquer painel de comutação de média tensão com isolamento de ar.

  • até 27 kV
  • até 40 kA
  • até 4000 A

Principais benefícios

Maximizador de espaço

Recupere 20% do espaço do painel para uma instalação eficiente.

Integração perfeita

Feito sob medida para configurações estacionárias ou extraíveis, adaptando-se perfeitamente às necessidades do seu painel.

Desempenho confiável

Desempenho de comutação superior em conformidade com os mais recentes padrões IEEE/ANSI, aprovados pela UL e CSA.

Dispositivo de comutação totalmente personalizável

O SION 3AE3 pode ser usado como um operador estacionário, enquanto quaisquer mecanismos extraíveis, contatos primários e outras interfaces podem ser fornecidos individualmente pelo construtor de painéis. Os clientes podem escolher entre diferentes distâncias de centro de pólo (PCD) que estão disponíveis para quase todas as classificações de tensão e corrente.

Imagem do produto SION 3AE3 15 kV - 40 kA

Solução completa extraível

Há também uma variedade selecionada de dispositivos extraíveis disponíveis, onde o SION 3AE3 está sendo montado em uma peça compacta extraível, que move o dispositivo de comutação da posição DESCONECTAR/TESTE para a posição CONEXÃO. A conexão às barras de barramento/contatos fixos do painel é feita com os contatos primários incluídos.

Imagem do produto SION 3AE3 15 kV - 31,5 kA versão extraível

Distribuição sustentável de energia com SION

A tecnologia de vácuo inovadora torna os disjuntores SION robustos, compactos e sustentáveis. Daniel Pröhl, gerente de produto da Siemens, fornece informações sobre a tecnologia de disjuntores SION.