Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Você precisa do SION 3AE8 com mais inteligência?

Nosso inteligente SION 3AE8 oferece um sistema abrangente de diagnóstico de saúde com tecnologias avançadas de detecção e IoT.

Por que disjuntores a vácuo SION 3AE8?

Os disjuntores a vácuo SION 3AE8 trazem os 40 anos de experiência da Siemens em tecnologia de comutação a vácuo para suas instalações críticas de energia. Projetado para até 40,5 kV, o 3AE8 combina dimensões compactas e distâncias configuráveis do centro do pólo para se adequar a diversos layouts de comutadores e, ao mesmo tempo, oferecer desempenho líder do setor. A arquitetura de poste de resina epóxi totalmente incorporada aumenta a resistência do isolamento para uma operação mais segura e com isolamento total em ambientes exigentes. Os disjuntores a vácuo SION 3AE8 atendem aos padrões GB1984 e IEC 62271-100 e estão em conformidade com as classes de disjuntores C2, E2, M2 e S1. Com isso, o SION 3AE8 é sua escolha certa quando você precisa de um rompedor compacto, de alto desempenho e baixa manutenção que proteja os ativos, reduza os custos operacionais e ofereça confiança no fornecimento contínuo de energia.

  • 12, 24 e 40,5 kV
  • até 50 kA
  • até 5000 A
  • até 30.000 operações

Principais benefícios

Proteção máxima

Alta resistência de isolamento e interruptores a vácuo robustos protegem o equipamento e reduzem o risco de falhas.

Ajuste compacto

O espaçamento configurável entre os pólos e o design compacto simplificam a integração em diversos layouts de comutadores.

Menor tempo de inatividade

Até 30.000 operações de comutação (com manutenção a cada 10.000) reduzem as paralisações não planejadas e as interrupções operacionais.