Os disjuntores a vácuo GMSG são disjuntores extraíveis de média tensão projetados para uso em comutadores revestidos de metal Siemens GM-SG e GM-SG-AR. O disjuntor usa interruptores a vácuo com um operador de energia armazenada, controles elétricos, bloqueios e desconexões primárias e secundárias. Com classificações de tensão de 5 kV a 27 kV, classificações de interrupção de até 63 kA e classificações de corrente contínua de até 3000 A (maiores capacidades com resfriamento por ventilador nas configurações de comutação aplicáveis). Os disjuntores a vácuo GMSG suportam comutação confiável, acesso simplificado à manutenção e aplicação coordenada em sistemas de distribuição de energia de média tensão.