Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Pessoa sentada em frente ao laptop exibindo o configurador SIPROTEC 5

Quer seu 3AK7 em menos de 60 segundos?

Personalize seu produto perfeito com apenas alguns cliques e com visualização 3D do produto em tempo real.

Por que disjuntores a vácuo 3AK7?

O disjuntor a vácuo Siemens 3AK7 é o versátil e compacto que sua rede de média tensão estava esperando. Projetado para aplicações especiais em que desempenho, confiabilidade e eficiência de espaço são importantes, o 3AK7 abrange a comutação de geradores de acordo com a IEC/IEEE 62271-37-013, tarefas de alta corrente e operações de comutação frequentes — tudo dentro das mesmas dimensões externas padronizadas para simplificar o planejamento, as peças de reposição e a instalação.

  • até 17,5 kV
  • até 50 kA
  • até 4000 A
  • até 30.000 operações

Principais benefícios

Tudo em um

Simplifique a aquisição e o inventário usando um dispositivo para três aplicativos.

Economizador de espaço

Libere espaço para comutadores e acelere as reformas.

Durabilidade

Até 30.000 operações de comutação com manutenção simples.

Funcionalidades em destaque