Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Pessoa sentada em frente ao laptop exibindo o configurador SIPROTEC 5

Quer seu 3AH3 em menos de 60 segundos?

Personalize seu produto perfeito com apenas alguns cliques e com visualização 3D do produto em tempo real.

Por que disjuntores a vácuo 3AH3?

O 3AH3 é um disjuntor a vácuo de alto desempenho projetado para atender às crescentes demandas dos requisitos globais de energia e às necessidades da indústria moderna. Projetado para redes de média tensão de até 40,5 kV, o 3AH3 lida com correntes de carga contínuas de até 8000 A e resiste a correntes de curto-circuito de até 72 kA, oferecendo proteção sólida quando é mais importante.

  • até 40,5 kV
  • até 72 kA
  • até 8000 A
Disjuntor a vácuo MV para altas correntes - 3AH33 até 40,5 kV - traseiro

Principais benefícios

Desempenho máximo

Lida com as mais altas cargas e correntes de falha para uma proteção robusta.

Instalação flexível

Montagem vertical e horizontal com desempenho térmico otimizado.

Confiabilidade máxima

Design livre de manutenção para operação contínua e custos previsíveis do ciclo de vida.

Conteúdo relacionado