Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Pessoa sentada em frente ao laptop exibindo o configurador SIPROTEC 5

Quer seu SION 3AE2 em menos de 60 segundos?

Personalize seu produto perfeito com apenas alguns cliques e com visualização 3D do produto em tempo real.

Por que disjuntores a vácuo SION 3AE2?

Os geradores são o centro crítico da geração de energia em nossos sistemas elétricos. Ser capaz de lidar com correntes de curto-circuito com segurança nessa área é absolutamente crucial e uma das tarefas mais exigentes em redes de média tensão. O disjuntor a vácuo Siemens SION 3AE2 foi projetado precisamente para essas demandas excepcionais: uma solução que combina excelência técnica com benefícios claros para o cliente, tornando-o uma parte indispensável de sua infraestrutura.

  • até 17,5 kV
  • até 31,5 kA
  • até 4000 A

Como parte da plataforma de produtos SION estabelecida globalmente, o 3AE2 é sinônimo de qualidade comprovada e tecnologia voltada para o futuro. Seu teste de tipo de acordo com o rigoroso padrão de gerador IEC/IEEE 62271-37-013 é uma clara promessa de desempenho, já que o 3AE2 lida com confiança com as tarefas extremas de comutação que aparecem em redes próximas a geradores.

um homem está explicando outro homem SION 3AE5

Principais benefícios

Proteção máxima

Domina as cargas do gerador e protege seus ativos.

Integração perfeita

O design compacto com opções fixas ou extraíveis facilita a integração ao painel de distribuição padrão.

Excelência certificada

Testado de acordo com os padrões do gerador para confiabilidade e eficiência a longo prazo.

Funciona com todos os acessórios SION

Apesar de seu desempenho superior, o SION 3AE2 é surpreendentemente compacto e flexível. É tão fino quanto os disjuntores para aplicações padrão e, devido à sua afiliação à família SION, pode ser facilmente combinado com nossos outros produtos SION dentro dos mesmos tipos de comutadores compactos.

Grupo de estruturas MVP e componentes extraíveis - 640x480

Distribuição sustentável de energia com SION

A tecnologia de vácuo inovadora torna os disjuntores SION robustos, compactos e sustentáveis. Daniel Pröhl, gerente de produto da Siemens, fornece informações sobre a tecnologia de disjuntores SION.

Conteúdo relacionado