Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Pessoa sentada em frente ao laptop exibindo o configurador SIPROTEC 5

Quer seu 3AH4 em menos de 60 segundos?

Personalize seu produto perfeito com apenas alguns cliques e com visualização 3D do produto em tempo real.

Por que 3AH4 para operações frequentes?

Projetados especificamente para aplicações que exigem um alto número de operações de comutação, os disjuntores Siemens 3AH4 para operações frequentes oferecem resistência de nível industrial com manutenção mínima. Sua tecnologia de interruptor a vácuo permite até 45.000 operações de comutação sem manutenção. Com a manutenção programada realizada, o 3AH4 restaura o desempenho total de outras 45.000 operações, resultando em uma capacidade total de ciclo de vida de 90.000 operações de comutação.

  • até 24 kV
  • até 40 kA
  • até 3150 A
  • até 90.000 operações
Disjuntor a vácuo de média tensão para operações frequentes - 3AH42 até 24 kV - traseiro

Principais benefícios

Alta durabilidade

Até 90.000 operações de comutação com manutenção simples.

Manutenção previsível

Intervalos de manutenção claros reduzem as surpresas e simplificam o planejamento.

Custos operacionais mais baixos

Menos peças de reposição para uma economia sustentada ao longo do ciclo de vida.

Procurando disjuntores de forno a arco?

Saiba mais sobre nosso portfólio 3AH4 para aplicações em fornos a arco.

Disjuntor a vácuo de média tensão para fornos a arco - 3AH43 até 40 kA, 40,5 kV, 4.000 A - frontal