Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Pessoa sentada em frente ao laptop exibindo o configurador SIPROTEC 5

Quer seu 3AH4 em menos de 60 segundos?

Personalize seu produto perfeito com apenas alguns cliques e com visualização 3D do produto em tempo real.

Por que disjuntores de forno a arco 3AH4?

O portfólio de rompedores de forno a arco Siemens 3AH4 foi desenvolvido especificamente para as demandas incansáveis da produção de aço, onde os fornos realizam rotineiramente mais de 100 ciclos de comutação por dia e exigem alta frequência de comutação e alta capacidade de energia.

Otimizado para fornos pequenos e médios de até 200 MVA e adaptável por meio de configurações paralelas para instalações maiores, o 3AH4 oferece resistência e tranquilidade onde é mais importante.

  • até 40,5 kV
  • até 40 kA
  • até 4000 A
  • até 120.000 operações
Disjuntor a vácuo de média tensão para operações frequentes - 3AH42 até 24 kV - traseiro

Principais benefícios

Durabilidade estendida

Até 120.000 operações de comutação com manutenção simples.

Manutenção previsível

Intervalos de manutenção claros reduzem as surpresas e simplificam o planejamento.

Confiabilidade escalável

Projetos modulares e paralelos escalam para classificações mais altas, preservando um desempenho confiável.