Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Pessoa sentada em frente ao laptop exibindo o configurador SIPROTEC 5

Quer seu 3AH3 em menos de 60 segundos?

Personalize seu produto perfeito com apenas alguns cliques e com visualização 3D do produto em tempo real.

Por que disjuntores a vácuo 3AH36/37/38?

Os disjuntores do gerador Siemens 3AH36/37/38 são projetados para proteger o elemento mais crítico de qualquer usina: o gerador. Embora os equipamentos convencionais geralmente falhem em lidar com as crescentes demandas de correntes de falha próximas ao gerador, nosso portfólio de geradores 3AH3 foi projetado especificamente para atender exatamente a essas demandas.

Os disjuntores 3AH36/37/38 também são a escolha perfeita quando se trata de aplicações que exigem o manuseio de altas correntes de carga contínua e altas capacidades de resistência a correntes de curto-circuito.

  • até 24 kV
  • até 110 kA
  • até 15.000 A
Disjuntor a vácuo para gerador de média tensão - 3AH37 até 72 kA, 4.000 A - local

Principais benefícios

Proteção superior

Testado de acordo com os padrões de geradores IEC/IEEE para proteção confiável.

Desempenho confiável

Construído com base em décadas de experiência em comutação a vácuo da Siemens.

Preparado para o futuro

As classificações mais altas atendem às crescentes demandas de rede sem atualizações caras.