A arena de alta tecnologia SAP Garden está localizada no coração de Munique.
Com sua iluminação, controle de temperatura do gelo e ar condicionado, uma arena de alta tecnologia para hóquei no gelo e outros esportes tem requisitos de energia particularmente altos. Isso deve ser garantido por uma fonte de alimentação poderosa, eficiente e continuamente disponível. Ao mesmo tempo, a solução deve se encaixar perfeitamente no projeto geral, tanto na fase de planejamento quanto durante a operação. Uma solução comprovada e confiável é crucial para isso.
Ao selecionar um parceiro confiável para a fonte de alimentação na faixa de média e baixa tensão para o projeto SAP Garden, valorizamos muito ter um sistema geral compacto e consistente. Era particularmente importante escolher um sistema de distribuição de energia com o qual já estivéssemos familiarizados e no qual pudéssemos confiar sem hesitar. É por isso que optamos pelas soluções da Siemens.
Uma nova arena multifuncional está sendo construída no Parque Olympia de Munique, o SAP Garden, que será a nova casa do clube de hóquei no gelo EHC Red Bull Munich. Cobrindo mais de 22.000 metros quadrados, será um estádio versátil com espaço não apenas para mais de 11.500 espectadores sentados e em pé, mas também para várias áreas de treinamento. Com mais de 120 anos de experiência, a heinemann é ideal para a expansão eletrotécnica do projeto. Uma empresa elétrica certificada, está implementando soluções inovadoras que são adaptadas a todos os requisitos de engenharia elétrica do complexo.

A arena de alta tecnologia SAP Garden está localizada no coração de Munique.

Como instalador especializado para o setor de engenharia elétrica, a heinemann é responsável por todo o planejamento da fábrica e da montagem, instalação e manutenção dos sistemas elétricos. Além de fornecer sistemas elétricos, sistemas de TI, corrente de alta e baixa tensão e tecnologia de transmissão de TV, a heinemann também é responsável pelas áreas relacionadas à segurança, que incluem os sistemas de alarme de incêndio e alarme de voz, sistemas de monitoramento de vídeo e segurança, sistemas de alarme de intrusão e o centro de controle da polícia e do corpo de bombeiros.
A Heinemann opta por nossas soluções comprovadas, duráveis e testadas de acordo com os padrões. Isso inclui os sistemas de média tensão NXAIR C, as placas de distribuição de energia de baixa tensão SIVACON S8 e os sistemas de entroncamento de barramentos SIVACON 8PS. Os sistemas modulares se combinam para formar uma solução integrada. Durante a fase de planejamento, o portfólio de software SIMARIS garante que o planejamento da fonte de alimentação se encaixe perfeitamente no restante do processo de planejamento do edifício.

Dois comutadores de média tensão isolados a ar NXAIR C, cada um com uma potência de 5 MW, oferecem um alto nível de segurança de fornecimento para a área de alta tecnologia, proteção pessoal e atendem aos requisitos da norma IEC 62271-200.

A placa modular de distribuição de energia de baixa tensão SIVACON S8 é instalada na arena multifuncional em um design frontal duplo compacto e que economiza espaço. Os sistemas também têm uma configuração redundante.

Os sistemas de entroncamento de barramentos SIVACON 8PS garantem uma distribuição confiável de energia a partir de placas de distribuição de baixa tensão. Eles impressionam com sua alta resistência a curto-circuito e baixa carga de incêndio.
O cenário de ferramentas SIMARIS apoia os planejadores elétricos da Heinemann na implementação de soluções seguras, eficientes e digitais. As ferramentas de planejamento SIMARIS não só contribuem para a economia de tempo e custo no planejamento e na configuração, mas também ajudam a aumentar a eficiência na operação e na manutenção. Os dados BIM podem ser extraídos do SIMARIS conforme planejado e construído. Isso significa que os gêmeos do sistema digital podem ser perfeitamente integrados aos gêmeos do edifício digital.

Planejadores, operadores, organizadores de eventos e visitantes se beneficiam das soluções confiáveis de fornecimento de energia. O sistema compacto de entroncamento de barramentos permite o uso do espaço disponível de forma eficiente, reduzindo os custos de investimento.